RACPRO1 シリーズ産業用 AC/DC 電源は、単相 DIN レール電源(最大 480W)、三相 DIN レール電源(最大 960W)、分散型電源アーキテクチャ向け 720W 電源、4 チャネル e-ヒューズ 負荷保護モジュールをラインナップしています。本製品群はコンパクト設計、広い AC/DC 入力範囲、出力電圧調整機能、高効率・高電力密度、用途別保護機能を兼ね備えています。
| シリーズ | Power (W) | Vin (V) | Main Vout (V) | Isolation (kV) | Mounting Type | Package Style | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120
Focus
| 120 | 85 - 277 | 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 | 4 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) | |||
| 2 |
|
RACPRO1-S240
Focus
| 240 | 85 - 277 | 24 to 29 | 4 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) | |||
| 3 |
|
RACPRO1-S240E
Focus
| 240 | 85 - 277 | 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 | 4 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) | |||
| 4 |
|
RACPRO1-S480
Focus
| 480 | 85 - 277 | 24 to 28, 48 to 56 | 4 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) |
| シリーズ | Power (W) | Vin (V) | Main Vout (V) | Isolation (kV) | Mounting Type | Package Style | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-T240
Focus
| 240 | 320 - 575 | 24 to 28 | 5 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) | |||
| 2 |
|
RACPRO1-T480
Focus
| 480 | 320 - 575 | 24 to 28, 48 to 56 | 5 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) | |||
| 3 |
|
RACPRO1-T960
Focus
| 960 | 320 - 575 | 24 to 28, 48 to 56 | 5 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) |
| シリーズ | Power (W) | Vin (V) | Main Vout (V) | Isolation (kV) | Mounting Type | Package Style | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-DP-T720
Coming Soon
| 720 | 320 - 600 | 24 to 29, 48 to 56 | 3.7 | M12 Connector | 7.6"x7" (IP67) | |||
| 2 |
|
RACPRO1-DP-T720-4SP
Coming Soon
| 720 | 320 - 600 | 24 to 29 | 3.7 | M12 Connector | 7.6"x7" (IP67) |
| シリーズ | Current (A) | Vin (V) | Main Vout (V) | Isolation (kV) | Mounting Type | Package Style | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
Focus
| 5, 10 | 22 - 28 | 24 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) |
| シリーズ | Current (A) | Vin (V) | Main Vout (V) | Isolation (kV) | Mounting Type | Package Style | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD
Focus
| 40 | 9 - 56 | 12 / 24 / 48 | 0.5 | DIN-Rail | DIN-Rail (IP20) |