AC/DC 電源
超薄型2U DINレール AC/DC電源、30Wが新たに登場
2026/07/01
省スペースなフラットパネル分電盤向け「ステップ形状」 DIN レールコンセプト。
詳細 >
35,000種類を超える電源ソリューションを取り揃えるRECOM Powerは、業界でも屈指の幅広い製品ポートフォリオを提供しています。AC/DC電源、DC/DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、LEDドライバに加え、ディスクリート電源ICやトランスソリューションもラインアップしています。
0.18Wから75kWまで対応する標準品およびカスタム設計製品により、世界中のさまざまな業界・アプリケーションの電源ニーズを支えています。
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies