AC/DC 電源装置、DC/DC コンバーター、スイッチングレギュレーターおよびカスタマイズ電源ソリューション

AC/DC Image

DIN レール取り付け、シャーシ取り付け、または基板実装タイプ入力:1AC または 3AC、出力 1W~6kW

DC/DC Image

絶縁型 DC/DC コンバータ1/4W~75kW、絶縁耐圧最大 20kV

DC/AC Image

DC/AC インバータ出力 250W~30kW、1AC または 3AC 出力

PoL Image

基板実装型スイッチングレギュレータ最大 50A、入力 115VDC

IC & Transformer Image

1~15W のディスクリート DC/DC ソリューション向け、電源管理 IC およびトランス

Custom Image

カスタマイズ製品フルカスタム・セミカスタム、標準品の仕様変更対応可能

RECOM Power(レコムパワー)は電源装置の大手メーカーであり、欧州・アジアに自社工場を有し、35,000 種類以上の標準製品を取り揃えております。RECOM の製品ラインナップには、AC/DC 電源装置DC/DC コンバータースイッチングレギュレーターLED ドライバー,ディスクリートソリューションが含まれ、充実した世界規模のカスタマーサービスでサポートしております。

RECOM の高性能な標準品およびカスタマイズ品 AC/DC コンバーターは、1W~75kW まで対応しております。DC/DC コンバーターのラインアップは、標準品・カスタマイズ品の絶縁型・非絶縁型製品を取り揃え、0.18W~30kW まで対応しております。ディスクリートソリューションでは、お客様ご自身で DC/DC 電源を構築されたい方向けに、パワー IC および SMD トランスを提供しております。

今すぐ購入!RACPPRO1 DINレールシリーズ

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

ニュース

新商品ニュース 会社関連ニュース
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

RECOM、ディスクリート電源ソリューション事業を拡大

2026/04/08
新型ディスクリート型 DC/DC コンバーター部品、即日発売開始。
詳細 >
RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

RECOM、ディスクリート電源の新領域へ進出

2026/03/25
新型ディスクリート型整流素子、即日発売開始。
詳細 >
RECOM RACM65S-K/277 series with wide 90–305VAC input
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定

多機能 AC/DC モジュール、電力密度に新たなベンチマークを樹立

2026/03/18
RECOM、65W をミニチュア AC/DC モジュールに集積
詳細 >

リソースライブラリ

膨大な資料集をナビゲートできる新しいフィルタページをご覧ください。

ブログ

レコムのエキスパートが業界技術トレンドをシェア
RECOM RMOD4000 – 堅牢電源モジュール
e-モビリティ / 輸送

電動・ハイブリッド輸送向けRECOM RMODパワーコンバータ

2026/04/17
RECOMのRMODシリーズの堅牢なDC/DC電力コンバータは、高い信頼性と、低電圧および高電圧ソリューションの幅広いラインナップを提供します。これらのコンバータは、電動およびハイブリッド電動の輸送・物流分野における重要なニーズを満たします。
詳細 >
Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

スマートファクトリーオートメーション向け単相AC/DC電源

2026/04/03
エッジコンピューティング時代のスマートファクトリーオートメーションは、従来とは大きく異なります。分散および集中型コンピューティング能力の大幅な向上に加え、電源に対する要求も格段に厳しくなっています。現在のスマートファクトリーでは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)やモーションコントローラから、センサネットワーク、分散I/Oモジュール、エ...
詳細 >
Isolated power supply design with transformer and ICs
e-モビリティ / インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 医療 / 照明 / 産業&オートメーション / 試験&測定 / 輸送 / 鉄道

分散型電源アーキテクチャ向けの絶縁型DC/DCパワーICおよびディスクリート電源ソリューション

2026/03/13
RECOMは50年以上にわたり、DC/DC電力変換のためのソリューションを開発してきました。 この地位は、継続的な技術進歩と、品質、信頼性、電力密度の絶え間ない最適化に基づいています。 定評のあるDC/DCモジュールのラインナップに加え、RECOMは、一部のモジュールシリーズですでに使用されている独自のパワーICを含め、製品ラインアップを拡大しま...
詳細 >

ニュースレター

ご登録いただくと、RECOMからの限定情報をメールでお届けします!

ワールドワイドへ展開

迅速な納期と世界的規模で製品入手はオンラインから
青色の文字で「Fake」と書かれた電子部品

偽物 vs 正規品

部品を正確に調達することで、財務的・法的な災難を回避する方法