RBE-030 Serie

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 16.5mm × 15.5mm × 7.2mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RBE-030-UBAS-CT | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 SMD Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1
2 RECOM | RBE-030-UBAS-R | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 SMD Flyback 6.9 0.88:0.88:1:1:1:1
Attributes RBE-030
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 24
Main Vout (V) 12
MAX Iout (mA) 1250
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 16.5x15.5x7.2
Length (mm) 16.5
Width (mm) 15.5
Height (mm) 7.2
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 1 Year
Config 3 Primary 3 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Dual+Aux
Secondary Winding Triple
Primary Inductance (µH) 6.9
MAX Primary DCR (Ω) 0.075
MAX Secondary DCR (Ω) 0.14
WindingTurnsRatio 0.88:0.88:1:1:1:1
Center Tap No
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RBE-030-UBAS-CT | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
12 24 SMD
2 RECOM | RBE-030-UBAS-R | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
12 24 SMD

Dokumente

Titel Typ Datum
RBE-030.pdf Datasheet
Diskrete Designs sind vorzuziehen, wenn hohe Flexibilität, ein kundenspezifisches Layout, Leistungsoptimierung oder Kostenvorteile bei hohen Stückzahlen erforderlich sind.
Bei einer diskreten Stromversorgung werden einzelne Komponenten wie Controller, Schalttransistoren, Transformatoren, Induktivitäten und Kondensatoren verwendet, um einen Wandler aufzubauen. Dieser Ansatz bietet maximale Flexibilität und ermöglicht es Ingenieuren, jedes Bauteil individuell auszuwählen, um bestimmte Leistungsziele wie Wärmemanagement, hohe Leistungsdichte oder niedrige Kosten zu optimieren.
Zu den gängigen Topologien gehören Buck-, Boost-, Buck-Boost-, Flyback-, Forward-, Halbbrücken- und Full-Bridge-Wandler.
Zu den typischen Komponenten gehören ein Controller-IC (mit oder ohne integrierte Schalter), Induktivitäten oder Transformatoren, Gleichrichter und Kondensatoren. Für geregelte Ausgänge ist zudem eine Form der Rückkopplungsschaltung erforderlich, um eine stabile Spannung aufrechtzuerhalten.
Zu den typischen Schutzfunktionen gehören Überstromschutz, Überspannungs- oder Unterspannungsschutz, thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz.
Der Wirkungsgrad kann durch die Auswahl verlustarmer Komponenten, die Optimierung der Schaltfrequenz und den Einsatz einer synchronen Gleichrichtung verbessert werden.