RACD12-350-LP

  • Low profile case (13mm height max.)
  • 350mA to 700mA constant current outputs
  • Terminal block input/output with cable clamps
  • Fully protected (OLP, SCP, OCP, OTP)
  • Low standby power, ErP conform
  • Low cost

These low profile constant current LED drivers have been designed for cost-sensitive applications. The SELV outputs are suitable for both independently supplied or built-in power-supply LED luminaires. Their low profile design allows them to be invisibly built into furniture, discreetly mounted under shelves or integrated in space-restricted applications such as coving lighting, strip lighting or troffer lighting systems. The power supplies are short circuit and overload protected and come with a full 3-year warranty.

Attributes RACD12-350-LP
AC/DC or DC/DC AC/DC
Power (W) 13
Isolation Isolated
Vin (V) 198 - 264
Main Vout (V) 2 to 37
Output Voltage Range (V) 2 - 37
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 350
Isolation (kV) 3.75
Mounting Type Screw Terminal
Package Style Standard
Length (mm) 128
Width (mm) 50
Height (mm) 13
Certifications CB, CE, EN 61347-1, ENEC
MIN Operating Temp (°C) -20
MAX Operating Temp (°C) 50
Protections OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Packaging Type Cardboard Box
Operating Modes CC
Warranty 3 Years
Regulation Regulated

Dokumente

Titel Typ Datum
RACD12-LP.pdf Datasheet
RACD12-LP.step 2D/3D 24.07.2019
RACD12-LP_installation_guide.pdf Installation 26.11.2018
Ja, für unsere AC-Eingangstreiber bieten wir analoges Dimmen (0-10 V), TRIAC-Dimmen und thermisches Dimmen an.
Der PWM-Steuerstift kann auch als Fernbedienungsstift verwendet werden. Dies bedeutet, dass Sie das Gerät über diesen Pin ein- und ausschalten können. Der Schaltpegel ist TTL-kompatibel und hat eine Hysterese, um langsame Schaltwellenformen zu ermöglichen.
Ja, unsere RACVxx-Serie bietet Konstantspannungsausgänge. Der Unterschied zwischen einem Beleuchtungs-CV-Treiber und einem industriellen CV-Netzteil besteht darin, dass die RACVs vollständige LED-Beleuchtungszertifizierungen aufweisen. (Hinweis: Industriestromversorgungen benötigen PFC nur über 75 W. LED-Beleuchtungsvorschriften schreiben PFC ab 25 W vor. Es ist nicht gestattet, Nicht-PFC-Stromversorgungen über 25 W zu verwenden.)
Die RCD-24-Serie ist ein Tiefsetzsteller. Sie benötigen immer eine höhere Eingangsspannung als die benötigte Ausgangsspannung. Eine Hochleistungs-LED hat normalerweise einen Vorwärtsspannungsabfall von etwa 3,4 V, so dass nur drei LEDs in Reihe von einer 12-V-Quelle betrieben werden können. Wenn die Eingangsspannung auf 24 V erhöht wird, können sich sieben LEDs in der Kette befinden, und wenn die Eingangsspannung 36 V beträgt, können zehn LEDs angesteuert werden.
Es ist jedoch möglich, LED-Ketten parallel zu schalten, sodass ein RCD-24-7.0 zwei Ketten von drei 350-mA-LEDs antreiben kann, die parallel geschaltet sind.
Denken Sie daran, dass es sich bei diesem Teil um einen Konstantstromwandler handelt. Die Ausgangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung, liegt jedoch immer unter der Eingangsspannung.
Die RCD-Serie ist eine All-in-One-Lösung in einem kleinen Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad, großem Eingangsbereich, zwei verschiedenen Möglichkeiten zum Dimmen von Analog und Digital (PWM), hohem Betriebstemperaturbereich und vollständig getestet. Sie müssen sich nicht um die verschiedenen Lieferanten aller Komponenten Ihrer diskreten Lösung kümmern.
Die Linearität außerhalb des Bereichs von 10 ~ 90 % des PWM-Dimmens ist nicht perfekt, aber immer noch ziemlich gut. Das analoge Dimmen kann in einem Bereich von 0 bis 100 % verwendet werden.
Der Controller-Chip hat eine mehrstufige Abschaltung:
On : Offen oder 0V < Vr < 0,6V
Mindestruhestrom - alle Stromkreise abgeschaltet - längste Antwortzeit beim Neustart
Off (Standby) : 0,6V < Vr < 2,9V
Leistungsendstufe und PWM-Oszillator off - mittlere Antwortzeit beim Neustart
Off (Shutdown) : 2,9V < Vr < 6V
Leistungsendstufe off, alle anderen Stromkreise aktiv - kürzeste Antwortzeit beim Neustart
Die analoge Spannung wird zur Steuerung eines internen PWM-Schaltkreises verwendet.
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.

Technischer Support

Kontaktieren Sie uns bei technischen Fragen zu unseren Produkten.