Mit dem Aufbau eigenen Schaltungstechnik-Know-hows und der Nutzung von Plattformlösungen hat RPS in über 40 Jahren eine bewährte und wirtschaftliche Strategie entwickelt, um Stromversorgungslösungen für anspruchsvolle und häufig mobile Marktsegmente zu etablieren. In den Branchen
Bahntechnik,
Transport, Verteidigung, Industrie und
Medizintechnik stehen Konzepte von Kleinleistung bis 20kW zur Verfügung, die sämtliche Anforderungen und Zertifizierungen dieser Anwendungsfelder erfüllen. Gleichzeitig wurden langfristige Beziehungen zu diesem anspruchsvollen Kundenkreis aufgebaut.
Hochleistungswandler, Batterieladegeräte und Wechselrichter
Eine der zentralen Produktgruppen von RECOM sind kompakte und leistungsfähige Wandler mit DC-Eingang sowie ein- oder dreiphasigem AC-Eingang bis 20kW Leistung. Sie verfügen über Funktionen wie (n+1)-Redundanzbetrieb sowie digitale Schnittstellen zur Steuerung und Überwachung. Zum Portfolio gehören auch
uni- und bidirektionale Batterieladegeräte mit intelligenter Steuerung für hohe Funktionalität und programmierbare Lade- und Entladekennlinien. Ergänzt wird das Angebot durch Batterie-Balancer, die durch aktive Steuerung der Lade- und Entladezyklen im Betrieb oder im Test eine maximale Lebensdauer und Verfügbarkeit seriell oder parallel verschalteter Batterieeinheiten sicherstellen.
RECOM verfügt ebenfalls über langjährige Erfahrung mit
Wechselrichtern bis 5kW mit digital gesteuerten, überwachten und galvanisch isolierten Ausgängen für Einzel- oder Mehrphasenanwendungen mit reiner Sinusform. Die DC-Eingangsspannungen reichen von 12V bis 800V und sind kompatibel mit Niedervolt- und Hochvolt-Netzen. Die kompakten Lösungen sind je nach Kundenanforderung in 19"-Racks, Open-Frame-Ausführung oder als Chassis-Montage erhältlich.
Leistungselektronik für Energierückgewinnung und raue Einsatzumgebungen
Die
Power-Faktor-Korrektur ist eine obligatorische Anforderung für Hochleistungswandler mit AC-Eingang. RECOM bietet modulare
PFC Front-Ends von 200W bis 4kW für ein- und dreiphasige Eingänge an. Optional sind erweiterte Funktionen wie die Messung und Ausgabe jeder Eingangsphasenspannung und des Phasenstroms sowie die Überwachung der DC-Ausgangsseite (Zwischenkreis) über digitale Schnittstellen realisierbar.
Individuelle mechanische Anpassungen sind möglich.
Bidirektionale Stromversorgungen werden zunehmend für Energierückgewinnung und Ausgleichsladeanwendungen eingesetzt, beispielsweise wenn
EVs als Zwischenspeicher in Vehicle-to-Grid-(V2G)-Systemen dienen. RECOM-MOBILITY bietet verschiedene Plattformlösungen an, darunter ein 10kW-Design mit hocheffizienter Topologie, modernsten Wide-Bandgap-Halbleitern und digitaler Regelung.
Eine besondere Stärke von RECOM sind Stromversorgungslösungen für kritische Anwendungen und taktische Fahrzeuge. Die häufig in Verteidigungs-, Marine-, Luftfahrt- und
Fahrzeugtechnik eingesetzten Produkte nutzen modernste Technologien, erzielen eine hohe Leistungsdichte und erfüllen zugleich extreme Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie höchste
EMV-Standards. Die
DC/DC-,
AC/DC- und DC/AC-Wandler arbeiten zuverlässig unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und korrosiver Atmosphäre.