Erweiterung der 3W und 4W Netzteilfamilien für SmartHome und IoT

Erweiterung der 3W und 4W Netzteilfamilien für SmartHome und IoT News Bild
Bei der Entwicklung energieeffizienter Geräte geht es nicht nur um die Einhaltung der neuesten Öko-Designrichtlinien, sondern auch um die Anforderungen energiesparender Systeme. Die vielen Sensoren in modernen IoT Anwendungen werden von den sparsamen AC/DC-Netzteilen von RECOMs RAC-Serie profitieren. Um die unterschiedlichen Anforderungen von IoT- und SmartHome-Systemen abzudecken, bietet RECOM nun seine effizienten 3W und 4W RAC-Serien mit zusätzlichen Ausgangsspannungen an.

RECOMs neue RAC03-G und RAC04-G Serien wurden speziell für die Versorgung von modernen IoT-, sowie SmartHome-Systemen entwickelt, welche eine Vielzahl an Teilnehmern mit niedrigen Leistungsbedarf erfordern, wie beispielsweise Aktoren und Sensoren, um die Informationen intelligent zu verarbeiten. Durch ihren hohen Wirkungsgrad und die niedrigen Standby-Verluste von 75mW, sind sie eine äußerst effiziente Lösung, wie sie in energiesparenden Systemen benötigt wird. Mit dieser Erweiterung sind diese Serien nun mit Ausgangsspannungen von 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V und 24V erhältlich, und decken so die gängigsten Spannungen ab. Der universelle Eingangsspannungsbereich, von 85 bis 305VAC, erlaubt einen weltweiten Einsatz. Sie sind zertifiziert nach EN55022 Class A (RACxx-GA) oder Class B (RACxx-GB) ohne externe Komponenten zu benötigen. Die RACxx-GA Serie ist zusätzlich EN60335 (Haushalt) zertifiziert. Alle Module sind EN/UL62368 zertifiziert und mit einer 3jährigen Herstellergarantie ausgestattet. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren verfügbar.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-GA Series
Fokus
  • Universal input 85-305VAC
  • 4W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size
2 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-GB Series
Fokus
  • Universal input 85-305VAC
  • 4W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size
3 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
  • Universal input 85-305VAC
  • 3W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size
4 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-GB Series
  • Universal input 85-305VAC
  • 3W PCB mount package
  • <75mW No load power consumption
  • Ultra low profile, compact size