2W SMD DIP14 Einzelausgangswandler – RSH2-Serie

Podcast zur RECOM RSH2-Serie
Erfahren Sie mehr über unseren 2W DC/DC-Wandler im SMD DIP14-Gehäuse – die RSH2-Serie. Er verfügt über einen 2:1 Eingang, eine Isolation von 2kVDC oder 3kVDC/1min und ist vollständig geschützt. Er eignet sich hervorragend für industrielle Systeme und Steuerungen, IoT und batteriebetriebene Geräte.



Podcast-Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über einen neuen DC/DC-Wandler, die RSH2-Serie. Peter, bitte erzähl uns mehr darüber.


Peter: Hallo Jeff, kurz gesagt handelt es sich um ein geregeltes 2W Netzteil für die Oberflächenmontage.

Jeff: Großartig, und warum haben wir so etwas entwickelt?

Peter: Wir wollten unser Angebot an DC/DC-Wandlern mit geringem Stromverbrauch und großem Eingangsbereich erweitern. Wir haben definitiv viele Durchsteckoptionen und arbeiten nun an einer kompakten Lösung für die Oberflächenmontage.

Jeff: Das gefällt mir. Oberflächenmontage ist definitiv der richtige Weg. Das ist also ein ziemlich kleines Bauteil?

Peter: Ja, für einen geregelten SMD-Wandler ist es sehr kompakt. Außerdem gibt es das Modul, wie viele unserer älteren Lösungen, in einem DIP24-Gehäuse, wobei es sich hier um ein DIP14-Gehäuse handelt, das etwa ein Drittel des Footprints einnimmt.

Jeff: Das ermöglicht unseren Ingenieuren sicherlich mehr Flexibilität beim Design. Nun, das DIP14 ist ein Standardgehäuse, genau wie das DIP24, richtig?

Peter: Genau, Jeff. Das ist ein Industriestandard. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind: Der Name sagt schon alles. Das DIP14-Gehäuse kann bis zu 14 Pins haben, während das DIP24 bis zu 24 Pins haben kann.

Jeff: Okay, du hast den großen Eingangsbereich erwähnt. Was deckt der RSH2 ab?

Peter: Er hat einen Eingangsbereich von 2:1. Er deckt die Standards wie 9–18V und 18–36V ab. Wenn die Eingangsspannung unter 9 liegt, sind Sie ebenfalls versorgt. Es gibt Modelle, die bis zu 2,8V Eingangsspannung unterstützen.

Jeff: Ausgezeichnet, und wie sieht es mit den Ausgangsspannungen aus?

Peter: Kunden haben die Wahl zwischen allen Standard-Lastspannungen. 2,3, 5, 12, 15 und 24 werden hier angeboten. Dieses Bauteil verfügt über eine starke Regelung, wodurch es sehr genau ist. Die Spezifikation liegt bei ±2% für die Leitungsregelung und maximal 0,5% für die Lastregelung.

Jeff: Sehr gut. Über welche Schutzfunktionen verfügt dieser Wandler?

Peter: Der RSH2 verfügt sowohl über einen Kurzschlussschutz als auch über einen Überlastschutz, der im Hiccup-Modus arbeitet. Darüber hinaus wird dieses Modul mit Isolationswerten von entweder 2kV oder 3kV angeboten, die eine Minute lang getestet wurden.

Jeff: Okay, dann ist dies also ein hervorragendes Bauteil für industrielle Anwendungen, richtig?

Peter: Das ist genau richtig, Jeff, und wir haben die Zertifikate, die das belegen. Derzeit sind wir nach UL und CSA 62368-1 zertifiziert, dem gängigen Sicherheitsstandard für Stromversorgungen. Wie in diesem Podcast beschrieben, durchlaufen wir derzeit auch den Prozess für 62368-1 für IEC und EN.

Jeff: Alles klar, Zertifizierungen sind für unsere Kunden immer ein großer Mehrwert. Wie sehen die EMV-Spezifikationen dafür aus?

Peter: Wir bieten EMV-Filterung für die Anforderungen der Klassen A und B an. Diese findest du im Datenblatt. Der Filter ist wirklich einfach und es sollte ziemlich unkompliziert sein, die richtigen Kondensatoren und Induktivitäten zu finden.

Jeff: Peter, wie immer vielen Dank für die tollen Informationen. Damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
Fokus
  • 2W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +85°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • UL/CSA/CAN 62368-1 certified