AC/DC-Netzteile

RECOMs On-Board- (Leiterplattenmontage) und Off-Board- (Chassismontage) AC/DC-Netzteile wurden entwickelt, um moderne Anforderungen an industrielle Stromversorgungen zu erfüllen. Moderne AC/DC-Wandler müssen sicher, kosteneffizient, energieeffizient, zuverlässig und deutlich kompakter als frühere Modelle sein. Durch den Einsatz fortschrittlicher Schaltregler, Topologien und Komponenten erzielt RECOM eine hohe Leistungsdichte – bis zu doppelt so hoch wie bei früheren Generationen – ohne Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz oder Performance.

Die meisten On-Board- und Off-Board-AC/DC-Netzteile von RECOM arbeiten mit einer Nenneingangsspannung von 100VAC bis 277VAC und sind damit für den weltweiten Einsatz geeignet. Sie sind nach internationalen UL-, IEC- und EN-Normen zertifiziert und verfügen über CB-Reports. Besonderes Augenmerk wird bei allen neuen Designs auf die Effizienz im Nulllast- und Teillastbereich gelegt, um aktuelle regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Energieeinsparungen in Anwendungen mit automatischem Standby-Modus zu unterstützen. Dadurch arbeiten RECOMs AC/DC-Wandler über den gesamten Lastbereich hinweg effizient – von Volllast über Teillast bis hin zu Nulllast.

Die umfangreiche Produktpalette von 1W bis 1200W bietet hohe Leistungsdichte, eine Mindestisolationsspannung von 3kVAC, weite Betriebstemperaturbereiche und EMV-Konformität nach Klasse B. Alle Produkte sind international zertifiziert und für eine zuverlässige sowie kosteneffiziente Stromversorgung in industriellen und eingebetteten Anwendungen ausgelegt.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
3 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
4 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
5 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
6 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
7 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
8 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal
9 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
10 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
11 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
12 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
13 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal Open Frame, DIN-Rail
14 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
15 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
16 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
17 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Fokus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
18 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
19 RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
20 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
21 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus Neu
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
22 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
Fokus
22 176 - 264 24 3.2 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
23 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
24 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus Neu
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
25 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
26 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
27 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus Neu
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3"
28 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
29 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90W, Single Output
Fokus Neu
90 85 - 276 24 to 29 3 DIN-Rail 2U Step-Shape DIN-Rail (IP20)
30 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
31 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
32 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
33 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
34 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Fokus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
35 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
36 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
37 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
38 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
39 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
40 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
41 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
42 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Fokus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
43 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
44 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
45 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
46 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
47 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
48 RECOM | RELI-DA/R Series | AC/DC, Screw Terminal, 1.6W, Single Output
1.6 90 - 290 Screw Terminal Standard
49 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
50 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
51 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
52 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
53 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
54 RECOM | RELV4 Series | AC/DC, Screw Terminal, 3.2W, Single Output
3.2 90 - 264 16 3.75 Screw Terminal Standard
55 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
56 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
57 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
58 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
59 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
60 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
61 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
62 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
63 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 318 12, 5 5.4 THT 2"x1"
64 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
65 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
66 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
67 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
68 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
69 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
70 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
71 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
72 RECOM | RACM65 Series | AC/DC, 65W, Single Output
65 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
73 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
74 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
75 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
NRND
4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
76 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
NRND
11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
77 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
NRND
12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
78 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
NRND
20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
79 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
NRND
40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
80 RECOM | RACM40 Series | AC/DC, 40W, Single Output
NRND
40 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"

Häufig gestellte Fragen

Wo werden AC/DC-Netzteile typischerweise eingesetzt?

AC/DC-Netzteile werden in allen Anwendungen eingesetzt, in denen Netzspannung in eine stabile Gleichspannung umgewandelt werden muss. Typische Einsatzbereiche sind industrial automation, Schalttafeln, Gebäudetechnik und eingebettete Elektronik.

Was ist ein Netzteil mit Weitbereichseingang?

Ein Netzteil mit Weitbereichseingang kann über einen großen Eingangsspannungsbereich betrieben werden, typischerweise von 100VAC bis 277VAC. Dadurch kann dasselbe Gerät weltweit ohne manuelles Umschalten oder Anpassungen eingesetzt werden.

Was sollte ich bei der Auswahl eines AC/DC-Netzteils beachten?

Wichtige Faktoren sind der Eingangsspannungsbereich, die benötigte Ausgangsspannung und Leistung, Effizienz, thermisches Verhalten, Isolationsanforderungen sowie die Bauform (PCB- oder Chassismontage). Die richtige Auswahl gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und die Einhaltung der Systemanforderungen.

Sind AC/DC-Netzteile von RECOM für industrielle Anwendungen geeignet?

Ja, AC/DC-Netzteile von RECOM sind für industrielle Umgebungen ausgelegt und erfüllen internationale Sicherheits- und EMV-Standards. Sie bieten hohe Zuverlässigkeit, weite Betriebstemperaturbereiche und stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
RECOM AC/DC Book of Knowledge

AC/DC Book of Knowledge

  • Umfangreiches Elektronikwissen
  • 12 technische Kapitel
  • Lineare AC/DC-Versorgungen, Schein-, Blind- und Wirkleistung, Wechselstromtheorie, Auswahl aktiver und passiver Wechselstromkomponenten, PFC-Techniken etc.
  • Author: Steve Roberts, Innovation Manager bei RECOM
  • Gratis Download


Signature Highlight Products: AC/DC Power Bild

Signature Highlight Products: AC/DC Power

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.