RMR-018-F5AS-CT

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 5000VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 19.9mm × 9.5mm × 7.6mm
Attributes RMR-018-F5AS-CT
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 5
Main Vout (V) 12
MAX Iout (mA) 83
Isolation (kV) 7.07
Mounting Type SMD
Package Style 19.9x9.5x7.6
Length (mm) 19.9
Width (mm) 9.5
Height (mm) 7.6
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Moisture Barrier Bag
Warranty 1 Year
Config 1 Primary 1 Secondary
Topology Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 108
Volt µs Rating (V/µs) 23
MAX Primary DCR (Ω) 0.8
MAX Secondary DCR (Ω) 0.3
WindingTurnsRatio 2.56:1
Center Tap No

Dokumente

Titel Typ Datum
RMR-018.pdf Datasheet
RMR-018.STEP 2D/3D 04.02.2026
Diskrete Designs sind vorzuziehen, wenn hohe Flexibilität, ein kundenspezifisches Layout, Leistungsoptimierung oder Kostenvorteile bei hohen Stückzahlen erforderlich sind.
Bei einer diskreten Stromversorgung werden einzelne Komponenten wie Controller, Schalttransistoren, Transformatoren, Induktivitäten und Kondensatoren verwendet, um einen Wandler aufzubauen. Dieser Ansatz bietet maximale Flexibilität und ermöglicht es Ingenieuren, jedes Bauteil individuell auszuwählen, um bestimmte Leistungsziele wie Wärmemanagement, hohe Leistungsdichte oder niedrige Kosten zu optimieren.
Zu den gängigen Topologien gehören Buck-, Boost-, Buck-Boost-, Flyback-, Forward-, Halbbrücken- und Full-Bridge-Wandler.
Zu den typischen Komponenten gehören ein Controller-IC (mit oder ohne integrierte Schalter), Induktivitäten oder Transformatoren, Gleichrichter und Kondensatoren. Für geregelte Ausgänge ist zudem eine Form der Rückkopplungsschaltung erforderlich, um eine stabile Spannung aufrechtzuerhalten.
Zu den typischen Schutzfunktionen gehören Überstromschutz, Überspannungs- oder Unterspannungsschutz, thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz.
Der Wirkungsgrad kann durch die Auswahl verlustarmer Komponenten, die Optimierung der Schaltfrequenz und den Einsatz einer synchronen Gleichrichtung verbessert werden.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Customized Solution

Sichern Sie sich Ihre maßgeschneiderte, diskrete Lösung.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.