Geregelte DC/DCs mit breitem Eingang und einer Leistung von 1W bis 5W im Standard Miniaturgehäuse

RxM-Serie
Mit unseren neuen geregelten DC/DC-Wandlern R5M, R3M, R2M und R1M mit einer Leistung von 5W, 3W, 2W bzw. 1W können Sie jetzt die Vorteile der Surface-mount-Technologie nutzen.

Die Familie hat ein gemeinsames Gehäuse mit einer Grundfläche von 13,2 mm x 9,1 mm und einer Höhe von 10,2 mm, wobei der R2M zusätzlich in einem Through-Hole-DIP8-Gehäuse erhältlich ist. Die DC/DCs arbeiten über einen 4:1-Eingangsbereich, 9-36VDC oder 18-75VDC- Die R3M-, R2M- und R1M-Serie bietet zusätzlich einen 4,5-18V-Eingang. Die verfügbaren Ausgänge sind voll geregelt: Single 3,3V, 5V, 9V, 12V, 15V oder 24V und Dual +/-5V, +/-12V, oder +/-15V.

Die DC/DCs verfügen über eine Ein/Aus-Steuerung und sind gegen Kurzschlüsse geschützt. Das fortschrittliche thermische und schaltungstechnische Design hat zu einem hohen Wirkungsgrad geführt, der einen Betrieb bis mindestens 100°C mit Derating ermöglicht. Gleichzeitig arbeiten die Produkte bei Volllast bei sehr hohen Temperaturen, z.B. bis 90°C für das 1W R1M Bauteil. Eine Mindestlast ist nicht erforderlich.

Alle Stromversorgungen verfügen über eine Isolierung von 1,6kV/1min und die EMV-Grenzwerte nach EN55032 Klasse A und B können mit einem einfachen externen Filter eingehalten werden. Die nach MIL-HDBK 217F, GB bei 25°C berechnete Zuverlässigkeit ist hoch, zum Beispiel 8,5MHrs für das R1M 1W Produkt.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 1 W, SMD R1M Series
Fokus
  • 1W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 1.6kVDC/1min isolation
2 DC/DC, 2 W R2M Series
Fokus
  • 2W power in SMD or DIP8 package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 1.6kVDC/1min isolation
3 DC/DC, 3 W, SMD R3M Series
Fokus
  • 3W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 84%
  • 1.6kVDC/1min isolation
4 DC/DC, 5 W, SMD R5M Series
Fokus
  • 5W power in SMD package
  • 4:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 86%
  • 1.6kVDC/1min isolation