RACM30-K277 jetzt mit einer Open-Frame-Option

RACM30-K277-Serie mit aufgelisteten USPs
Unser beliebtes RECOM RACM30-K/277-Sortiment an kostengünstigen, Board-mount AC/DCs mit einer Leistung von 30W wurde um eine Open-Frame-Option (/OF) erweitert, die nur halb so viel wiegt wie die bisherigen vergossenen Versionen.

Die RACM30-K/277/OF-Serie bietet 30W Dauerleistung (bis zu 36W Spitzenleistung) in einem Miniatur-Open-Frame-Format von nur 76,2 x 38,1 x 23mm, mit Befestigungs Punkten für eine Standard 1,5“x3“ Grundflächen Struktur. Die Bauteile arbeiten in einem Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis +55°C in freier Luft (je nach Variante) und bis zu +90°C mit Derating. Der Eingangsbereich reicht von 85VAC bis 305VAC (120V bis 430VDC), um alle Nennwerte bis 277VAC abzudecken. Die vollständig geregelten Ausgangsoptionen sind 5V, 12V, 15V, 24V, +/-12V und +/-15V, die als 'begrenzte Stromquelle' „LPS“ eingestuft sind. Kurzschluss-, Überspannungs- und Überstromschutz sind enthalten. Die Produkte sind aufgebaut nach den Bedingungen für Schutzklasse II, für Umgebungen der Überspannungskategorie III (OVC III) und des Verschmutzungsgrads 3 (PD3) bis zu einer Höhe von 5000m ausgelegt. Umfassende Sicherheitszertifizierungen schließen Audio/Video und ICT, Testgeräte, Haushalt, Industrie und MOPP-Medizin mit einer Isolierung von 4kVAC/1 Minute ein. Die Ökodesign-Anforderungen an die Leerlauf-/Standby-Verlustleistung werden erfüllt, die Effizienzkurven sind bis hinunter zu leichten Lasten nahezu flach. Die EMV-Normen der Klasse B werden mit komfortablem Spielraum eingehalten und erfüllen die Standards selbst mit geerdetem Ausgang.

Für den bequemen Einbau in Endgeräte sind MolexTM-Stiftleisten für Ein- und Ausgänge und mechanische Befestigungen für PCB-Stützen vorgesehen.

Typische Anwendungen für die Serie sind z. B. Eigenversorgung in EV-Ladegeräten, Industrieautomatisierung, Medizintechnik, IoT und intelligente Energiesysteme.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C