Schaltregler R-78K-2.0(L) mit vorgeformten Pins

R-78K-2.0-Serie mit aufgelisteten USPs
Unsere kostengünstige Modellreihe R-78K-2.0 ist jetzt auch mit um 90 Grad vorgeformten THT-Pins für die horizontale Montage erhältlich, wenn eine niedrige Bauhöhe von nur 8,5mm von Vorteil ist. Die neue Version R-78K-2.0(L) hat die gleichen elektrischen Spezifikationen und feste Ausgangsoptionen von 1,2 bis 15V bei einer maximalen Eingangsspannung von 36V.

Die niedrige horizontale Montageoption eignet sich für Produkte mit Bauhöhenbeschränkungen und wird um einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 96% ergänzt. Das bedeutet, dass auf Kühlkörper verzichtet werden kann, was zusätzlich Platz und Kosten spart. Die Modellreihe R-78K-2.0(L) hat eine maximale Gehäusetemperatur von +110°C. Bei einigen Varianten ist damit - in Abhängigkeit von der Eingangsspannung - ein Betrieb in Umgebungen bis +90°C ohne Derating möglich. Der Ruhestrom beträgt maximal 1mA. In portablen Geräten bedeutet das weniger Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer der Batterien.

Es ist ein Schutz vor Eingangs-Unterspannung und Kurzschluss gewährleistet. Außerdem sind die Teile nach IEC/EN 62368-1, 3. Ausgabe, zertifiziert.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Fokus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators