Point-of-Load DC/DCs mit hohem Wirkungsgrad für Distributed Power Architectures

RPMGQ-20 und RPMGS-20-Module
Zwei neue Serien kostengünstiger Schaltregler - die RPMGQ-20 und RPMGS-20 Open-Frame, Through-Hole, nicht isolierte DC/DC-Buck-Wandler mit 20A Ausgangsleistung - werden hiermit angekündigt.

Der RPMGQ-20 hat das branchenübliche Quarter-Brick-Format, während der RPMGS-20 die aufkommende Standard-Gehäusegröße von 36,83 x 34,04mm mit einem Standard-Sechzehntel-Brick-Pinout aufweist. Beide Produkte haben eine maximale Höhe von 15mm über der Montagefläche. Die Bauteile werden mit einer Eingangsspannung von 18V-75V betrieben. Optional werden Ausgänge mit einer Nennspannung von 5V oder 12V, trimmbar über einen weiten Bereich, 3,3V bis 8V bzw. 8V bis 24V, angeboten.

Der Wirkungsgrad der RPMGQ-20- und RPMGS-20-Module ist sehr hoch und erreicht Spitzenwerte von 98% für die Versionen mit 12V-Ausgang und 94% für die mit 5V-Ausgang, mit einer nahezu flachen Wirkungsgradkurve bis zu einer Last von etwa 10%. Aufgrund der geringen Verluste und des fortschrittlichen thermischen Designs ist bei allen Varianten mit Luftstromkühlung die Volllast bis zu einer Umgebungstemperatur von mehr als 90°C mit Derating auf 120°C möglich.

Die Produkte verfügen über einen umfassenden Schutz gegen Unterspannung am Eingang, Überstrom am Ausgang, Kurzschluss und Übertemperatur. Ein Eingang zur Fernüberwachung und -steuerung ist ebenfalls vorhanden.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
Fokus
  • 20A non isolated quarter brick
  • 18 to 75VDC wide input range
  • 3.3 to 24VDC adjustable output
  • Standard industrial quarter brick format
2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
Fokus
  • 20A non isolated sixteenth brick
  • 18 to 75VDC wide input range
  • 3.3 to 24VDC adjustable output
  • Standard sixteenth brick wide format