Neuer Standard für isolierte, geregelte 1W DC/DCs

RECOM RxxC1TFxxS series converter with USPs listed
Mit der neuen RxxC1TF 1W DC/DC-Wandler Serie setzt RECOM erneut Maßstäbe auf dem Markt.

In einem ultrakompakten 12-Pad LGA-Gehäuse von nur 5 x 4 x 1,18mm bietet dieser voll geregelte Wandler eine Isolierung von 3kVAC/1 Sekunde und wählbare 3,3V oder 5V Ausgänge. Der Eingangsbereich liegt bei 3 bis 5V und der Ausgangsstrom bei 200mA, was eine volle Leistung von 1W bei 5V ergibt. 100% Leistung sind bis zu einer Umgebungstemperatur von 80°C verfügbar, mit einem Derating auf maximal 125°C.

Er bietet umfassenden Schutz gegen Unterspannung am Eingang, Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss am Ausgang. Eine Ein/Aus-Steuerung ist verfügbar und die Isolationskapazität ist mit 5pF gering. Der RxxC1TF eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z.B. zur Isolierung von COM-Ports und Sensoren in der Industrie- und Gebäudeautomatisierung, in der Datenkommunikation und im IoT.

Für die Bauteile gilt eine dreijährige Garantie. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus Neu
  • Ultra-compact 5x4mm SMD package
  • Low profile (1.18mm)
  • 3kVAC/1s isolation
  • 3.3 or 5V selectable outputs