Made in Europe: Extra flache Bauform für DC/DC Wandler mit DOSA-Grundfläche

Die RPM Module sind die neueste Innovation von RECOM, welche die Leistungsdichte von DC/DC Wandlern mit DOSA-Grundfläche auf das nächste Level bringen
Die RPM Module sind die neueste Innovation von RECOM, welche die Leistungsdichte von DC/DC Wandlern mit DOSA-Grundfläche auf das nächste Level bringen. Die RECOM Power Module stechen besonders durch ihren außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad von bis zu 99% heraus. Dies ermöglicht eine Bauform mit sehr niedrigem Profil für Applikationen wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Die neuen Power Module von RECOM bieten bei einer Höhe von nur 3,75 mm eine der höchsten Leistungsdichten auf dem Markt. Sie bieten skalierbare 1, 2, 3 oder sogar 6A in der gleichen Bauform. Das 6A-Modul verfügt, dank neuer ICs und Multi-Layer-PCB-Layouts, über eine mindestens 50% höhere Leistungsdichte als vergleichbare Produkte auf dem Markt. Diese Module sind thermisch optimiert, um die Wärme von der Platine abzuziehen - bei Volllast liefert das 6A-Module über 800W/in³ bis zu 90°C Umgebungstemperatur. Mit einer Massefläche in der Leiterplatte zusammen mit dem Metallgehäuse garantiert diese 6-seitige Abschirmung eine hervorragende EMV-Performance. Die RPM-Module wurden entwickelt, getestet und hergestellt - alles in Europa! Mit bereits integrierten Eingangs- und Ausgangskondensatoren arbeitet die RPM-Serie ohne zusätzliche Komponenten. Diese SMD-Module kommen in einem Land-Grid-Array-Paket. RECOM hat zusätzliche Evaluation Boards entwickelt, die bis Ende Oktober 2018 auf den Markt kommen werden, um seinen Kunden schnelles und einfaches Testen dieser Module zu ermöglichen. RPM-Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.

Ein Überblick über unseren 99 % effizienten Schaltregler – die RPM-Serie.

Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +107°C at full load
  • Efficiency up to 99%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
2 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +105°C at full load
  • Efficiency up to 98%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
3 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +105°C at full load
  • Efficiency up to 97%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding
4 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • High power density (L*W*H = 12.19*12.19*3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +90°C at full load
  • Efficiency up to 99%, no need for heatsinks
  • 6-sided shielding