28.07.2021
RECOM präsentiert einen neuen 5W AC/DC-Wandler für raue Umgebungen.
Die neue RAC05-K/PD3/H Serie von RECOM beinhaltet 5W AC/DC-PCB Wandler der Klasse II für ‘feste Installationen’, wo höhere Werte von Transienten gemäß Überspannungskategorie III zusammen mit erhöhter Verschmutzung der Umgebung auftreten.
Die Serie gibt es mit Einzelausgängen für 5V, 12V oder 15V. Sie verfügen über erweiterte Abstände, um die OVCIII bis zu 5000m Höhenlage zu erfüllen. Die Nenneingangsspannungen betragen 100VAC bis 277VAC, aber die Bauteile halten auch 480VAC dauerhaft ohne Schaden aus. Die Baureihe ist für den Betrieb in Umgebungen mit ‘Verschmutzungsgrad 3’ ausgelegt, wo die Verschmutzung durch Kondensation leitend werden kann.
Die Baureihe RAC05-K/PD3-H ist im Fall interner Anomalien vollständig gegen Kurzschlüsse und Überspannung geschützt und erfüllt ohne externe Bauelemente die EMI-Emissionsstufe EN 55032 Klasse B (potentialfreier Ausgang). Der Verbrauch im Leerlauf beträgt weniger als 0,5W und erfüllt die Ökodesignrichtlinien. Die Teile werden in einem Gehäuse mit den Abmessungen 2” x 1” x 1” angeboten und arbeiten bis zu 70°C in freier Luft und bis 85°C (12V-Ausführung) mit 40% Leistungsminderung. Die Zertifizierungen umfassen IEC/EN 62368-1 und UL 61010-1.
Michael Schrutka, AC/DC-Produktmanager bei RECOM erklärt: “Durch den beseitigten oder deutlich verringerten Bedarf an externen Entstörbauelementen bieten unsere neuen 5W AC/DC-Wandler echten Mehrwert, wenn die Einhaltung der Überspannungskategorie III erforderlich ist, insbesondere zusammen mit einem höheren Schutz gegen Luftverschmutzungen in rauen Umgebungen. Die Teile finden Anwendung in Smart Grid, erneuerbaren Energien, Smart Metering und IoT-Systemen sowie bei der Überwachung von Geräten der Lebensmittel- und Getränkeherstellung.”