5 Watt AC/DC Module für Industrie 4.0, IoT und Smart Home

RAC05-K/277 Serie
RECOM erweitert sein Low Power AC/DC Portfolio, um vergossene 5W Module für den Einsatz in einem extremen Temperaturbereich von bis zu +90°C. Diese Wandler sind für Eingangsspannungen bis 305VAC geeignet und bieten Spitzenleistungen bis zu 6W. Sie sind ideal für den Einsatz in Industrie 4.0-, IoT- und Smart Home-Anwendungen, bei welchen die funktionellen Anforderungen über den Industriestandard hinausgehen.

Mit seiner RAC05-K/277 Serie stellt RECOM 5W AC/DC-Wandler vor, die speziell bei erweiterten Eingangsspannungen und extremen Temperaturen zwischen -40°C und beeindruckenden +90°C zuverlässig betrieben werden können. Die RAC05-K/277-Serie akzeptiert einen erweiterten Eingangsspannungsbereich zwischen 85VAC und 305VAC, ist EMV-konform im Hinblick auf EN55022 Klasse „B“ mit einer Marge von Minimum 6dB bei gestrahlten und leitungsgeführten Störemissionen und das ohne externe Komponenten. Auf einer Grundfläche von 1”x1.25” enthalten diese Module vollständig geschützte Ausgänge für die Leiterplattenmontage oder drahtgebundene Anwendungen. Sie verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen für den Einsatz in industriellen, Haushalts- und IT-Anwendungen. Die RAC05-K/277-Serie ergänzt die ultrakompakten 1”x1” großen RAC05-K-Wandler von RECOM, ebenso wie den kürzlich vorgestellten RAC05-K/480, ein AC/DC Modul für den Phase-zu-Phase-Betrieb bis zu 528VAC, bislang erhältlich nur von RECOM. Die verdrahtete Version der RAC05-K/277-Serie kommt im Oktober 2018 auf den Markt. Muster der RAC05-K/277 Pin-Versionen und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • Overvoltage category OVC III (2000m)
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C
2 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • Overvoltage category OVC III (2000m)
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C