1W DC/DC Wandler zu unerreicht niedrigen Preisen

DC/DC-Wandler RFB, RFM und RFMM
RECOM überholt die Konkurrenz, indem es die DC/DC-Wandler RFB, RFM und RFMM für kostensensitive Anwendungen zu unerreicht niedrigen Preisen anbietet. Effiziente Fertigungseinrichtungen in Verbindung mit einer hohen Stückzahl ermöglichen es RECOM, die Kosten, ohne Qualitätseinbußen, kontinuierlich zu senken und den Kostenvorteil direkt auf den Kunden zu übertragen.

RECOM bietet nun isolierte 5VDC auf 5VDC Wandler zu den niedrigsten Preisen am Markt an. RFB, RFM und RFMM sind Wandler in SIP4 bzw. SIP7 Gehäuse, die typischerweise in kostensensitiven Applikationen zur galvanischen Trennung oder zum Spannungsabgleich eingesetzt werden. Trotz der niedrigen Kosten sind die Wandler mit 1kVDC oder 4kVDC Isolation, industriellen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating und UL/EN Zertifizierung ausgestattet. Diese Serien haben die gleiche Top-Qualität, internationale Zertifizierungen und Garantie wie die Standardprodukte von RECOM. Das sehr hohe Produktionsvolumen schafft einen Kostenvorteil, der direkt an den Kunden weitergegeben wird. Bei diesen niedrigen Preisen sollten Ingenieure auch den Einsatz diskreter Schaltungen neu überdenken, da diese Wandler alle Vorteile modularer Lösungen zu geringen Kosten bieten. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Händlern erhältlich.

A summary of our extremely cost-effective, tariff-exempt 1W DC/DC converters - The RFxx series.

Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFB Series
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • 1:1 input voltage range
  • SIP7 package
  • 1kVDC isolation
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFM Series
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP4 package
  • 1kVDC isolation
3 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFMM Series
Fokus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP7 package
  • 4kVDC isolation