RECOMs RACPRO1-Serie gewinnt den ElectroTec Pioneer Award

Bild von der ElectroTec Pioneer Peisverleihung
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass RECOMs RACPRO1-Serie mit dem ElectroTec Pioneer Award in der Kategorie Automation ausgezeichnet wurde. Mit diesem Preis werden wegweisende Produkte und Ideen gewürdigt, die die Elektronikbranche nachhaltig prägen.

Die RACPRO1-Serie überzeugte durch ihr innovatives Design und ihre herausragende Leistung im Bereich moderner Stromversorgungslösungen. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, technologische Spitzenlösungen zu entwickeln, die den Anforderungen unserer Kunden heute und in Zukunft gerecht werden.

Der von der Vogel Communications Group initiierte ElectroTec Pioneer Award zeichnet Exzellenz in verschiedenen Kategorien aus – darunter Automatisierung, Elektronische Bauelemente, Embedded Systems, Leistungselektronik & Antriebe sowie Nachhaltigkeit. Die Gewinner wurden per öffentlichem Voting ermittelt – ein starkes Zeichen für die Wertschätzung unserer Innovationskraft innerhalb der Branche.

Wir danken allen, die zur Entwicklung und zum Erfolg der RACPRO1-Serie beigetragen haben – und natürlich allen, die uns beim Voting unterstützt haben. Diese Auszeichnung motiviert uns, auch weiterhin neue Maßstäbe in der Leistungselektronik zu setzen.

Weitere Informationen zum Award und den Gewinnern finden Sie hier.

Electro Tec Pioneer Award 2025
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Fokus Neu
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
4 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s