15W-AC/DCs der Baureihe RACM15E-K in offener und DIN-Schienen-Option

RACM15E-K Serie
Wir freuen uns, ab sofort 15W-AC/DCs als Open-Frame- und geschlossene Version anbieten zu können, die für Chassis- und DIN-Schienen-Mount geeignet sind. Die offenen RACM15E-K/OF-Bauteile haben eine Größe von 3,1 x 0,9 x 0,8 Inch (80 x 23,8 x 22mm) mit „MolexTM“-Verbindern, und die RACM15E-K/PMAD-Bauteile kommen in IP20-Gehäusen mit Push-in-Anschlüssen für Drahtverbindungen in einer Größe von 3,2 x 1,1 x 1,1 Inch (83 x 26,4 x 29,5mm). Bei DIN-Schienen-Anwendungen passen die Bauteile in eine standardmäßige 1,5-Modul-Breite, ohne dass der Abstand zu benachbarten Modulen verkleinert wird.

Als Ausgänge sind 3,3V bei 12W Nennleistung sowie 5, 12, 15, 24 und 30VDC verfügbar. Alle sind vollständig gegen Überspannung, Überlast und Kurzschlüsse geschützt. Bei Überlast besitzen die Bauteile eine konstante Strombegrenzungscharakteristik, die für nicht-lineare Lasten geeignet ist, mit einem selbstrückstellenden „Hiccup“-Modus für Kurzschlüsse. Der Betriebstemperaturbereich umfasst -40°C bis +85°C, wobei ab einer Umgebungstemperatur von 50°C in ruhender Luft ein Derating erfolgt.

Die Baureihe RACM15E-K ist gemäß IEC/EN62368-1, IEC/EN60335-1, IEC61558, und IEC60601-1/ANSI/AAMIES60601-1 sicherheitszertifiziert. Bei medizinischen Anwendungen sind die Bauteile für 2xMOPP in der Überspannungskategorie II (OVCII) für Umgebungen bis 5000m Höhe ausgelegt und erfüllen die Spezifikationen für den maximalen BF-Berührungsstrom von 100µA für Anwendungsteile. Die Bauteile können außerdem in OVCIII-Umgebungen bis 3000m gemäß IEC61558-2-16 und IEC60335-1 verwendet werden.

Der Leerlaufstrom beträgt in der Regel weniger als 100mW, um die Ökodesign-Anforderungen zu erfüllen, und die Norm EN55032 Klasse B für geleitete EMI wird mit einer potenzialfreien Last erfüllt.

Die RACM15E-K-Bauteile arbeiten mit einem Wirkungsgrad von bis zu 86%, was zu ihrer langen Lebensdauer und hohen Zuverlässigkeit beiträgt, mit einer MTBF von über 1 Million Stunden gemäß MIL-HDBK-217 in einer „Ground Benign“-Umgebung.

Zu typischen Anwendungen für die RACM15E-K-Baureihe gehören industrielle Automatisierung, industrielle Messgeräte, Heimmedizingeräte, Gebäudeautomatisierung, Überwachung und Haushaltsgeräte.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • Panel- and DIN-rail mount or open card fixation
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude