Kostengünstige 2W DC/DC-Wandler in Open-Frame-SMD

RECOM R2SX-Serie
Die R2SX-Serie der kompakten 2W DC/DC-Wandlern eignet sich für die Busisolation und eine breite Palette von Steuerungsgeräten für die industrielle Automatisierung. Ihr niedriges Profil und ihr kompaktes Pinout sparen Platz in Ihrem PCB-Design.

Der R2SX ist ein 2W SMD DC/DC-Wandler mit offener Bauform mit 3kVDC/min (/ H-Version) oder 1kVDC/1min Isolationsspannung. Die Module sind mit 5V- oder 24V-Eingängen erhältlich und bieten nicht regulierte Single-Ausgänge von 3.3V, 5V, 15V oder 24V und erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 86%. Es gibt keine Mindestlastanforderung und der Wirkungsgrad bleibt über einen breiten Lastbereich von 20% bis 100% hoch. Die Betriebstemperatur liegt bei -40°C bis +75°C bei Volllast und bis zu +100°C bei Derating. Die Wandler sind vollständig nach IEC/EN/UL62368-1 zertifiziert und sind 10/10 RoHS-konform. Ein einfacher, kostengünstiger LC-Filter ist alles, was für die Einhaltung der EMV-Bestimmungen der Klasse B erforderlich ist. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
  • 2 Watt power supply in SMD package
  • -40°C to +100°C operating temperature
  • No minimum load required
  • IEC/EN/UL62368-1 certified, CB Report