Günstige 1W DC/DC-Wandler mit dualen Ausgängen

Günstige 1W DC/DC-Wandler mit dualen Ausgängen News Bild
Nach dem Erfolg der R1SX 1W DC/DC-Wandler hat RECOM sein Portfolio um die R1DX-Serie erweitert, um Anwendungen mit zwei Ausgangsspannungen abzudecken. Die R1DX-Serie ist ideal für die EIA/TIA-232 Busisolation und eine breite Palette von industriellen Automatisierungsanwendungen, Sensoren, isolierten Operationsverstärkern und Prüf- und Messgeräten, die bipolare Versorgungsspannungen benötigen.

Die R1DX Serie besteht aus hochwertigen open frame SMD-Wandler, mit symmetrischen dualen Ausgängen, welche eine stabile Performance bei sehr wettbewerbsfähigen Preisen bieten. Sie arbeiten mit 5V am Eingang und bieten ±5V, ±9V, ±12V oder ±15V Dualausgänge. Es ist keine Mindestlast erforderlich und der Ruhestromverbrauch liegt unter 150mW. Die Pinbelegung ist Industriestandard und kompatibel mit der R1S / R1D-Serie. Aufgrund der hohen Isolation von bis zu 3kVDC (/H Option) eignen sie sich ideal für die Isolierung von Datenübertragungsleitungen in älteren Kommunikationsprotokollen (z. B. RS-232) und für isolierte DAC- und Sensoranwendungen. Die Module arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis + 95°C ohne Derating und können kapazitive Lasten von bis zu ± 1000μF treiben, was um ein Vielfaches höher ist als bei Wettbewerbern. Die Serie ist vollständig zertifiziert nach IEC/UL/EN62368-1 und UL60950-1, sowie 10/10 RoHS konform. Um EMV Class A zu entsprechen wird lediglich ein Eingangskondensator benötigt, für Konformität mit Class B reicht ein einfacher, günstiger LC-Filter. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
  • 1W Power in SMD package
  • Pin compatible with R1D series
  • -40°C to +95°C operating temperature @ full load
  • High 3kVDC/1 second or 1kVDC/1 second isolation