20W AC/DCs im 2 x 1 Zoll Format sind OVC III

20W AC/DCs im 2 x 1 Zoll Format sind OVC III News Bild
OVC III, leistungsdichte AC/DC-Module zeichnen sich durch einen weiten Eingangsbereich und hohe Isolation aus.

RECOM hat ihre 'E-K'-Baureihe gekapselter, PCB-montierbarer AC/DC-Module um ein 20W-Teil - das RAC20E-K/277 - erweitert. Obwohl die Serie sparsam ausgelegt ist, hat sie mit nur 52,7 mm x 27,6 mm die gleichen Abmessungen wie die bestehenden 20-W-Module, ist aber durch ein anderes Pinning mit weiteren Industriestandards kompatibel. Sie bieten außerdem Volllastbetrieb über einen sehr weiten Eingangsbereich von 85-305Vac. Es sind Einzelausgänge mit 5V, 12V oder 24V verfügbar, alle mit einem Wirkungsgrad von über 80%. Die Leistungsaufnahme bei Nulllast beträgt weniger als 200mW, was die Erfüllung der ECO-Richtlinien gewährleistet. Die 'E-K'-Baureihe von RECOM hat die gleichen Abmessungen wie die 'K'-Baureihe, ist jedoch anders gepolt, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Industriestandards zu gewährleisten.

Ein besonderes Merkmal des RAC20E-K/277 ist seine OVC III-Einstufung bis 2.000m Höhe (OVC II bis 5.000m) und sein breiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +90°C mit Derating, wodurch es sehr gut für raue Anwendungen, wie z.B. Hilfsversorgungen in straßenseitigen EV-Ladegeräten sowie in der Industrie, in der Prüf- und Messtechnik und im Haushalt im Allgemeinen, einschließlich der Anwendungen mit Nennspannung von 277VAC geeignet ist.

Die Isolationsleistung ist mit 4kVAC ebenfalls hoch und die Sicherheitszertifizierungen umfassen UL/IEC/EN 62368-1 und IEC/EN 61558-1/2-16. Die EMV-Grenzwerte der EN 55032 „Klasse B“ werden ohne zusätzliche externe Komponenten eingehalten.

Wie bei allen RECOM AC/DC-Produkten ist hier ein umfassender Schutz gegen Ausgangsüberspannung, Überstrom und Kurzschluss enthalten. Durch die Verwendung hochzuverlässiger Komponenten und fortschrittlicher Konstruktionstechniken beträgt die MTBF des Produkts 830.000 Stunden bei 25°C gemäß MIL-HDBK-217F (GB), unterstützt durch die standardmäßige RECOM 3-Jahres-Garantie.

„Der weite Eingangsbereich ohne Einschränkungen im Niederspannungsbereich macht es einfach, diese wirtschaftlichen Bauteile in Anwendungen weltweit zu integrieren“, sagt Michael Schrutka, AC/DC-Produktmanager von RECOM, „die hohe Überspannungskategorie erhöht ihren potenziellen Nutzen noch weiter.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C