Geregelte DC/DC-Wandler im kompakten SIP8-Format
Zwei der beliebtesten Formate für geregelte, kompakte DC/DC-Wandler mit niedriger und mittlerer Leistung sind die 8-poligen Single-Inline-Pin (SIP8)- und 1x1-Zoll-Gehäusegrößen. Das SIP8-Format umfasst Ausgangsleistungen von 1W bis 12W, während das 1x1-Zoll-Format Ausgangsleistungen von 8W bis 30W umfasst. Beide Formate haben eine Eingangs-/Ausgangs-Isolation, Enable-Pins, weite Eingangsspannungsbereiche, hohe Betriebstemperaturen und kurzschlussfeste Ausgänge, wodurch sie für eine Vielzahl von Industrie-, Test- und Mess- sowie batteriebetriebenen Anwendungen geeignet sind.