RECOM Power Systems Produkte

Im Jahr 2019 erwarb RECOM das italienische Unternehmen RECOM Power Systems Srl (RPS) und ergänzte damit das RECOM-Portfolio um weitere Produkte und mehr als 40 Jahre Expertise, insbesondere im Bereich hochzuverlässiger Power Modules, etwa für die Marktsegmente Bahntechnik, Medizin, Verteidigung und Energieversorgung. Die verfügbaren Produkte reichen von wenigen Watt bis zu 10kW oder mehr. Sie umfassen AC/DC- und DC/DC-Hochleistungswandler sowie Wechselrichter mit AC- und DC-Eingängen für ein- und dreiphasige Systeme. Batterieladegeräte und Blindstromkorrektur-Front-Endswerden bedarfsweise mit bidirektionalen Fähigkeiten unterstützt.

Zu den Standardprodukten gehören DIN-Schienen-Netzteile von 60 bis 1.500W, echte Sinus-Wechselrichter von 500 bis 3.000VA, modulare AC/DC-Netzteile zum Einbau in Kundengeräte, 19-Zoll-AC/DC- und DC/DC-Wandler für Rackmontage im Euro-Rack-Format mit Weitbereichs-DC-Eingangsstromversorgungen für Bahnanwendungen. Die Produkte von RPS sind auf Anwendungen ausgerichtet, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gefordert sind und welche nach den strengeren Militärstandards konstruiert und hergestellt werden. Zertifizierungen nach allen gängigen Sicherheits- und EMV-Normen sind möglich, kundenspezifische Versionen aller Produkte lieferbar. Ein vollständiger, dokumentierter automatischer Test der Produkte wird zusammen mit einem mindestens 12 Stunden langen Burn-in durchgeführt, um den Kunden ein störungsfreies Qualitätsprodukt zu garantieren.

DIN-Schiene

Die SQ-Serie umfasst hocheffiziente Netzteile für die Montage auf DIN-Schiene mit Leistungen von 60 bis 1.500W und einzeln trimmbaren DC-Ausgängen von wahlweise +12V, +24V oder +48V je nach Auslegung. Die Eingangs-Wechselspannung kann nominal 24VAC betragen, aber auch der Anschluss an ein- oder dreiphasige Netze für Standardspannungen zwischen 80 und 576VAC, 50/60Hz ist möglich. Darüber hinaus akzeptieren die meisten Netzteile je nach Auslegung auch hohe DC-Eingangsspannungen von 80 bis 810VDC. Die Geräte werden ausgeliefert in betriebsbereiter und gekapselter Bauform, ausgestattet mit internem EMV-Filter, Einschaltstrombegrenzung, Absicherung und Schutz des Ausgangs gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss.

Mit CE-Kennzeichnung entspricht die SQ-Serie den Industrienormen für Sicherheit und EMV, und die Gehäuse erfüllen alle Anforderungen für die industrieübliche TS35-Metall-Hutschienenmontage gemäß EN 50022 für den Schaltschrankeinbau. Die Anschlüsse sind in Schraubklemmen ausgeführt; einige Varianten bieten einen Steuereingang zur Sperrung der Ausgangsspannung. Die Gehäusegröße der SQ-Serie beginnt bei 106 x 140 x 50 mm für die 60W-Version bis 246 x 264 x 80mm für die lüftergekühlte 1.500W-Version. Die SQ-Serie ist ideal für den Einsatz in Anwendungen wie Industriesteuerungen, Batterieladegeräten, SPS, Prozessinstrumentierung und sonstigen DC-Verbrauchern, bei denen hohe Leistung und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich – bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an RECOM.
Serie Typ Beschreibung
SQ120-1F
SQ120-1F
Power 96÷120W, Input Voltage Range 90÷132 / 180÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ120-1F-24
SQ120-1F-24
Power 96÷120W, Input Voltage Range 21.6÷35VAC (30÷50VDC), Output Voltage 12/24VDC
SQ120-3F
SQ120-3F
Power 96÷120W, Input Voltage Range 180÷264V 3AC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ1200-1F
SQ1200-1F
Power 1200W, Input Voltage Range 94÷264VAC (90÷150VDC), Output Voltage 24/48/96VDC
SQ1200-3F-240
SQ1200-3F-240
Power 1200W, Input Voltage Range 180÷264V 3AC, Output Voltage 24/48VDC
SQ1200-3F-400-500
SQ1200-3F-400-500
Power 1200W, Input Voltage Range 340÷576V 3AC, Output Voltage 24/48VDC
SQ136-3F-400-500
SQ136-3F-400-500
Power 120W, Input Voltage Range 340÷576 3AC (450÷810VDC), Output Voltage 24VDC
SQ1500-1F
SQ1500-1F
Power 1500W, Input Voltage Range 187÷264VAC, Output Voltage 24/36/48VDC
SQ1500-3F
SQ1500-3F
Power 1500W, Input Voltage Range 340÷576V 3AC, Output Voltage 24/48VDC
SQ240-1F
SQ240-1F
Power 180÷240W, Input Voltage Range 90÷132 / 180÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ240-3F
SQ240-3F
Power 180÷240W, Input Voltage Range 180÷264 / 340÷576V 3AC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ256-3F-400-500
SQ256-3F-400-500
Power 240W, Input Voltage Range 340÷576 3AC (450÷810VDC), Output Voltage 24VDC
SQ480-1F
SQ480-1F
Power 360÷480W, Input Voltage Range 94÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ480-3F
SQ480-3F
Power 360÷480W, Input Voltage Range 180÷264 / 340÷576V 3AC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ60-1F
SQ60-1F
Power 60W, Input Voltage Range 90÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ960-1F
SQ960-1F
Power 720÷960W, Input Voltage Range 94÷264VAC (90÷250VDC) / 105÷240VAC, Output Voltage 12/24/48/96VDC
SQ960-3F
SQ960-3F
Power 720÷960W, Input Voltage Range 180÷264 / 340÷576V 3A , Output Voltage 12/24/48VDC

Wechselrichter

Die Wechselrichter der IPS-Serie umfassen Produkte mit Nennleistungen von 500 (300W) bis 3.000VA (2.100W). Zu den Varianten gehören Eingangsspannungen von 24VDC (20–30V), 48VDC (40–57 V) und 110VDC (88–140V). Der Ausgang liefert geregelte reine Sinuswechselspannung mit vollständiger galvanischer Trennung vom Eingang. Der IPS1200 liefert dreiphasige 115VAC, der ID250 einphasige 115 oder 230VAC und die IPS Rack-Version einphasig 230VAC. Die Produktlinie ist für 19-Zoll-Rackmontage ausgelegt: 19 Zoll x 3 HE (Höheneinheiten) x 350mm für 500–1.000VA sowie 19 Zoll x 4 HE x 350mm für die 2.000- bzw. 3.000-VA-Varianten. Für kundenspezifische Montagearten sind auch Versionen im offenen Rahmen erhältlich.

Die IPS-Serie ist ideal geeignet zur Bereitstellung von Backup-Wechselstrom für Industrie-, Büro- und Telekommunikationssysteme mit hoher Effizienz und kleiner Größe, während verpolungssichere Steckverbinder schnelles und sicheres Anschließen und Trennen ermöglichen. Auf Anfrage sind Sonderausführungen erhältlich – bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an RECOM.
Serie Typ Beschreibung
Kein Ergebnis

Modular

Diese Serie von Einbaunetzteilen, erhältlich als Open Frame oder vollständig gekapselt, verfügt über Ausgangsleistungen von 30 bis 1.200W und einen einphasigen AC-Eingang – je nach Produktvariante entweder als Weitbereichseingang für 85/90–264VAC oder umschaltbar zwischen 115 und 230VAC Nennspannung ausgelegt. Einzelausgänge von 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V und 110VDC sowie Dreifach- und Vierfachausgangsvarianten in verschiedenen Kombinationen stehen zur Verfügung. Ebenfalls sind Produkte mit DC-Eingang erhältlich. Alle Produkte verfügen über eingangsseitige EMV-Filter, Einschaltstrombegrenzung und Softstart-Fähigkeit mit einer typischen Haltezeit von 20ms. Die Ausgänge sind vollständig galvanisch isoliert, auf ±10% trimmbar (Einzelausgangsvarianten) und verfügen über Überstrom-, Überspannungs- und Leerlauf-/Kurzschlussschutz. Für maximale Flexibilität besteht die Möglichkeit, Verlustwärme mit der reinen Konvektionskühlung, aber auch durch Umluft abzuführen. Netzteile mit höherer Leistung bieten die Option zur Parallelschaltung, Gating-Dioden, Inhibit-/Stromausfallsignalisierung und programmierbare Ausgangsspannung.

Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Formfaktoren zum Einbau in Kundengehäuse, wobei einige Teile eine Montageoption für DIN-Schiene beinhalten. Diese Netzteile sind für raue Industrieumgebungen geeignet, erfüllen die entsprechenden Sicherheits- und EMV-Spezifikationen, und ihre Qualität wird durch eine HiPot-Isolationsprüfung mit Hochspannung von 3.750VAC sowie eine automatische Werksprüfung vor und nach einem mindestens 12-stündigen Burn-in unter Hochtemperatur-Bedingungen und unter Volllast garantiert. Kundenspezifische Varianten sind auf Anfrage erhältlich – bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an RECOM.
Serie Typ Beschreibung
M141-1U-PFC
M141-1U-PFC
Power 140W, Input Voltage Range 90÷264VAC, Vout 3.3/5/12/-5/-12V
S040
S040
Power 30÷48W, Input Voltage Range 90÷264VAC, Vout 5/12/15/24/48V
S060
S060
Power 50÷72W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S110
S110
Power 80÷96W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S1200
S1200
Power 1000÷1260W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S400
S400
Power 384÷480W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S900
S900
Power 768÷960W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V

Rack

Diese Serie von Euro-Rack-montierbaren Netzteilen bietet Ausgangsleistungen von 60 bis zu 1.500W und wird über Einphasenwechselstrom gespeist – je nach Auslegung entweder mit Weitbereichseingang 90–264VAC oder umschaltbar zwischen 115 und 230VAC Nennspannung (bei 1.500W-Netzteilen 180–264VAC). Produktvarianten mit DC-Eingängen sind ebenfalls erhältlich. Ausgangsspannungen sind jeweils 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V und 110VDC. Alle Produkte verfügen über einen eingangsseitigen EMV-Netzfilter, Einschaltstrombegrenzung und Softstart mit einer typischen Haltezeit von 20ms. Die Ausgänge sind vollständig isoliert und um ± 10% trimmbar und verfügen über Überstrom-, Überspannungs- und Leerlauf-/Kurzschlussschutz. Diese Netzteile können für maximale Flexibilität sowohl mit natürlicher Konvektion als auch mit Zwangskühlung durch Umluft betrieben werden. Produkte mit höheren Leistungen bieten weitere Optionen wie Parallelschaltung, Gating-Dioden und Signalleitungen für Sperrung, Stromausfalldetektor und Alarmierung.

Alle Netzteile der Serie haben eine Höhe von 3 HE und variieren zwischen 10 TE (Teilungseinheiten) bei der 60-W-Version bis hin zur vollen Rack-Breite von 19 Zoll für die 1.500W-Version. Messpunkte, Anzeigen und die Trimmpotis zur Feinregelung der Ausgangsspannung sind an der Gerätefront zugänglich. Die Netzteile der Leistungsklassen 60W, 125W, 200W und 1.000W sind für volle Leistung mit reiner Konvektionskühlung ausgelegt. Die 1.200W- und 1.500W-Netzteile verfügen über interne Lüfter. Netzteile dieser Produktserie sind für raue Industrieumgebungen geeignet. Sie erfüllen die entsprechenden Sicherheits- und EMV-Spezifikationen. Die Qualität wird durch eine 3.750VAC-Hi-Pot-Isolationsprüfung und die automatische Werksprüfung sowohl vor als auch nach einem mindestens 12-stündigen Burn-in unter Volllast garantiert. Kundenspezifische Varianten sind auf Anfrage erhältlich – bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an RECOM.
Serie Typ Beschreibung
S070-R
S070-R
Power 60W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S1000-R-DC
S1000-R-DC
Power 100W at 65°C, Input Voltage Range 100÷360VDC, Vout 12/15/24/36/48/96V
S1000-R-S1200-R
S1000-R-S1200-R
Power 1000/1200W typ. at 65°C, Input Voltage Range 90÷264VAC, Vout 12/15/24/48/96V
S120-R
S120-R
Power 125W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S1500-R
S1500-R
Power 1500W typ. at 60°C, Input Voltage Range 230VAC ±15%, Vout 15/24/48/96V
S210-R
S210-R
Power 200÷250W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S410-R
S410-R
Power 390W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 12/15/24/36/48/96V

Bahntechnik

Die DC/DC-Wandler für die Bahntechnik reichen von 3 bis 240W mit einer Auswahl an Einfach-, Doppel- und Dreifach-DC-Ausgangsspannungen. Nominale Eingangsspannungen sind 12V, 24V, 36V, 48V, 72V und 110VDC, wobei einige Varianten mehrere Nennwerte abdecken, etwa das Modell SD86-IRX mit seinem 43-154VDC-Eingang. Die mechanische Auslegung umfasst, je nach Variante, Leiterplattenmontage, Chassis- und Rack-Montage. Im Allgemeinen wird die Isolation gemäß internationalen Standards ausgelegt, aber auch nicht isolierte Einheiten sind erhältlich, zum Beispiel das Netzteil SD36-IRX mit einer Nennleistung von 96W in einem Miniaturgehäuse von 160 x 100 x 30mm.

Alle Produkte haben Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz und sind in ihrer Widerstandsfähigkeit für das raue Betriebsumfeld von Bahnanwendungen ausgelegt. Der eingangsseitige EMV-Filter gehört zusammen mit der Einschaltstrombegrenzung zum Standardumfang. Die Kühlung erfolgt durch Konvektionsströmung. Diese Netzteile können typischerweise bis 85°C unter Volllast betrieben werden. DC/DC-Wandler dieses Typs können in Bahnsteuerungsdisplays, Signalgeräten, Funkgeräten, Batterieladegeräten und Bremssystemen sowie in streckenseitiger Ausrüstung eingesetzt werden, wo es auf Zuverlässigkeit ankommt. Bahnstrom-Netzteile von RECOM können verwendet werden, um Systemkonformität zu den Normen RIA 12, EN 50155 mit Funktionen wie Verpolschutz und Immunität gegen Überspannungen und Transienten zu gewährleisten. Kundenspezifische Varianten sind auf Anfrage erhältlich – bitte wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an RECOM.
Serie Typ Beschreibung
MD106-RX-1-24V
MD106-RX-1-24V
Power 106W (Nom.), Input Voltage Range 16÷36VDC, Vout 24V
MD156-RX-3-24V-WTR-V2
MD156-RX-3-24V-WTR-V2
Power 144W, Input Voltage Range 16÷36VDC, Vout 24V
MD56-I-R-X-AT
MD56-I-R-X-AT
Power 43.5W, Input Voltage Range 44÷138VDC, Vout 5.1/18V
MD56-I-R-X-BT
MD56-I-R-X-BT
Power 43.5W, Input Voltage Range 16.8÷46.9VDC, Vout 5.1/18V
MD96-I-R-X-AT
MD96-I-R-X-AT
Power 80W, Input Voltage Range 44÷138VDC, Vout 5.1/18/24V
MD96-I-R-X-BT
MD96-I-R-X-BT
Power 80W, Input Voltage Range 16.8÷46.9VDC, Vout 5.1/18/24V
RSD03-I-V7
RSD03-I-V7
Power 3W, Input Voltage Range 11÷30VDC
SD43-I-R-X
SD43-I-R-X
Power 30W, Input Voltage Range 50÷138 / 43÷154VDC, Vout 12V