其他 RPS产品

2019 年,RECOM 收购了意大利公司 RECOM Power Systems Srl (RPS),不仅丰富了 RECOM 的产品组合,还带来了 40 多年的专业知识,特别是在铁路、医疗、国防和能源市场等高可靠性电源转换领域。产品功率范围从几瓦到 10kW 甚至更高,包括用于单相和三相系统的 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及 AC 和 DC 输入逆变器。电池充电器和功率因数校正前端可根据需要提供双向功能。

标准产品包括 60W 至 1500W 的 DIN 导轨安装电源、500VA 至 3000VA 的正弦波逆变器、可内置于客户设备中的模块化 AC/DC 电源、符合欧洲尺寸的 19 英寸机架安装式 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及用于铁路应用的宽范围直流输入电源。RPS 产品面向需要高可靠性和高可用性的应用,可以按照严格的国防标准进行设计和制造。所有产品已通过所有通用安全和 EMC 标准认证,同时可以提供所有产品的定制版本。所有产品均已进行全面的自动测试以及最短 12 小时的老化测试,并且测试已记录在案,确保为客户提供可靠的高质量产品。

DIN 导轨安装电源

SQ 系列包括一些高效的 DIN 导轨安装电源,其额定功率为 60W 至 1500W,并且不同型号可提供 +12V、+24V 或 +48V 的单路可微调直流输出。支持的交流输入包括标称 24 VAC 电压,以及标准电压在 80 至 576 VAC 之间、频率为 50/60 Hz 的所有单相/三相交流电。此外,大多数产品支持 80 VDC 至 810 VDC 的高压直流输入,具体取决于型号。电源单元完全封闭且独立,内置 EMC 滤波、浪涌电流限制、熔断和输出过电流、过电压和短路保护功能。

SQ 系列已获得 CE 认证, 符合工业安全标准和 EMC 标准,外壳符合 EN 50022 规定的工业标准 TS35 金属 DIN 导轨安装要求,适合安装在电气柜中。产品接线通过螺丝端子实现,有些型号包括输出抑制控制。SQ 系列的外壳尺寸从 106 x 140 x 50 mm(适用于 60 W 产品)到 246 x 264 x 80 mm(适用于风扇冷却的 1500 W 产品)不等。SQ 系列非常适用于工业控制、电池充电器、PLC、仪器仪表和其他直流负载等应用,可以满足此类应用的高性能和高可靠性要求。该系列还可根据客户要求提供定制变体 – 请联系 RECOM,告知具体要求。
系列 类型 描述
SQ120-1F
SQ120-1F
Power 96÷120W, Input Voltage Range 90÷132 / 180÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ120-1F-24
SQ120-1F-24
Power 96÷120W, Input Voltage Range 21.6÷35VAC (30÷50VDC), Output Voltage 12/24VDC
SQ120-3F
SQ120-3F
Power 96÷120W, Input Voltage Range 180÷264V 3AC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ1200-1F
SQ1200-1F
Power 1200W, Input Voltage Range 94÷264VAC (90÷150VDC), Output Voltage 24/48/96VDC
SQ1200-3F-240
SQ1200-3F-240
Power 1200W, Input Voltage Range 180÷264V 3AC, Output Voltage 24/48VDC
SQ1200-3F-400-500
SQ1200-3F-400-500
Power 1200W, Input Voltage Range 340÷576V 3AC, Output Voltage 24/48VDC
SQ136-3F-400-500
SQ136-3F-400-500
Power 120W, Input Voltage Range 340÷576 3AC (450÷810VDC), Output Voltage 24VDC
SQ1500-1F
SQ1500-1F
Power 1500W, Input Voltage Range 187÷264VAC, Output Voltage 24/36/48VDC
SQ1500-3F
SQ1500-3F
Power 1500W, Input Voltage Range 340÷576V 3AC, Output Voltage 24/48VDC
SQ240-1F
SQ240-1F
Power 180÷240W, Input Voltage Range 90÷132 / 180÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ240-3F
SQ240-3F
Power 180÷240W, Input Voltage Range 180÷264 / 340÷576V 3AC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ256-3F-400-500
SQ256-3F-400-500
Power 240W, Input Voltage Range 340÷576 3AC (450÷810VDC), Output Voltage 24VDC
SQ480-1F
SQ480-1F
Power 360÷480W, Input Voltage Range 94÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ480-3F
SQ480-3F
Power 360÷480W, Input Voltage Range 180÷264 / 340÷576V 3AC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ60-1F
SQ60-1F
Power 60W, Input Voltage Range 90÷264VAC, Output Voltage 12/24/48VDC
SQ960-1F
SQ960-1F
Power 720÷960W, Input Voltage Range 94÷264VAC (90÷250VDC) / 105÷240VAC, Output Voltage 12/24/48/96VDC
SQ960-3F
SQ960-3F
Power 720÷960W, Input Voltage Range 180÷264 / 340÷576V 3A , Output Voltage 12/24/48VDC

逆变器

IPS 系列逆变器包括额定功率为 500VA (300W) 至 3000VA (2100W) 的产品。产品支持的输入电压为 24VDC (20-30V)、48VDC (40-57V) 和 110VDC (88-140V)。输出是与输入完全电流隔离的纯稳压正弦波。IPS1200 提供三相 115VAC 输出、ID250 提供单相 115VAC 或 230VAC 输出,IPS 机架安装型号提供单相 230VAC 输出。产品采用 19 英寸机架安装尺寸:19 英寸 x 3U (HE) x 350mm,适用于 500-1000VA 产品;19 英寸 x 4 U (HE) x 350 mm,适用于 2000 和 3000 VA 产品。此外,还提供开放式框架型号,以支持自定义安装。

IPS 系列是为工业、办公和电信系统提供备用交流电源的理想选择,尺寸小巧但效率高,通过极化连接器可实现快速、安全的连接和断开。该系列还可根据客户要求提供定制变体 – 请联系 RECOM,告知具体要求。
系列 类型 描述
No Records Found

模块化电源

该系列电源设备提供开放式框架或全封闭两种版本,额定输出功率为 30 至 1200 W,采用单相交流输入,输入标称电压为通用的 85/90 – 264 VAC 或可切换的 115 至 230 VAC,取决于具体型号。该系列产品提供 5 V、12 V、15 V、24 V、36 V、48 V 和 110 VDC 单路输出,以及各种组合的三路和四路输出。此外,还提供采用直流输入的产品。所有产品都具有输入 EMI 滤波、浪涌电流限制和软启动功能,典型保持时间为 20 ms。输出完全隔离,可微调 +/-10%(单路输出型号),并具有过电流、过电压和空载/短路保护功能。产品采用自然对流和强制风冷冷却,可最大限度提高灵活性。高功率产品包括一些可选功能,如并联控制、门控二极管、抑制/电源故障信号和可编程输出电压。

该系列包括多种外形规格,可内置于客户的设备中,其中有些产品支持 DIN 导轨安装。这些电源适用于恶劣的工业环境,符合相关安全和 EMC 规范,通过了 3750 VAC 耐压绝缘测试和自动工厂测试,经过至少 12 小时的高温、满负载老化测试,质量得到保证。该系列还可根据客户要求提供定制变体 – 请联系 RECOM,告知具体要求。
系列 类型 描述
M141-1U-PFC
M141-1U-PFC
Power 140W, Input Voltage Range 90÷264VAC, Vout 3.3/5/12/-5/-12V
S040
S040
Power 30÷48W, Input Voltage Range 90÷264VAC, Vout 5/12/15/24/48V
S060
S060
Power 50÷72W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S110
S110
Power 80÷96W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S1200
S1200
Power 1000÷1260W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S400
S400
Power 384÷480W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S900
S900
Power 768÷960W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V

机架安装式电源

该系列符合欧洲尺寸的机架安装式电源具有 60 至 1500 W 的额定输出功率和单相交流输入,标称输入电压为通用的 90-264 VAC 或可切换的 115 至 230 VAC,取决于具体型号(1500 W 产品的标称输入电压为 180-264 VAC)。此外,还提供采用直流输入的产品。单路输出电压包括 5 V、12 V、15 V、24 V、36 V、48 V 和 110 VDC。所有产品都具有输入 EMI 滤波、浪涌电流限制和软启动功能,典型保持时间为 20 ms。输出完全隔离,可微调 +/-10%,并具有过电流、过电压和空载/短路保护功能。产品采用自然对流和强制风冷冷却,可最大限度提高灵活性。高功率产品包括一些可选功能,如并联控制、门控二极管和抑制/电源故障和报警信号。

该系列所有产品都是 3 U (3 HE) 高,宽度从 10 HP (10 TE)(适用于 60 W 型号)到 19 英寸机架(适用于 1500 W 型号)不等。可在装置前面板上获取测试点、指示灯和输出微调电位计。60 W、125 W、200 W 和 1000 W 产品在自然对流冷却条件下可达到额定的满功率,而 1200 W 和 1500 W 产品在内部配有风扇。这些电源适用于恶劣的工业环境,符合相关安全和 EMC 规范,通过了 3750 VAC 耐压绝缘测试和自动工厂测试,经过至少 12 小时的高温、满负载老化测试,质量得到保证。该系列还可根据客户要求提供定制变体 – 请联系 RECOM,告知具体要求。
系列 类型 描述
S070-R
S070-R
Power 60W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S1000-R-DC
S1000-R-DC
Power 100W at 65°C, Input Voltage Range 100÷360VDC, Vout 12/15/24/36/48/96V
S1000-R-S1200-R
S1000-R-S1200-R
Power 1000/1200W typ. at 65°C, Input Voltage Range 90÷264VAC, Vout 12/15/24/48/96V
S120-R
S120-R
Power 125W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S1500-R
S1500-R
Power 1500W typ. at 60°C, Input Voltage Range 230VAC ±15%, Vout 15/24/48/96V
S210-R
S210-R
Power 200÷250W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 5/12/15/24/36/48/96V
S410-R
S410-R
Power 390W, Input Voltage Range 115/230VAC ±15%, Vout 12/15/24/36/48/96V

铁路转换器

面向铁路行业推出的 DC/DC 转换器可提供 3W 到 240W 的功率,并可选择单路、双路和三路 DC 输出电压。支持的标称输入电压包括 12 V、24 V、36 V、48 V、72 V 和 110 VDC,有些型号支持多种标称电压,如 SD86-IRX 型号,其输入电压范围为 43-154 VDC。安装方式包括 PCB 安装、机柜安装和机架安装,具体取决于型号。通常而言,产品实现了隔离以符合国际标准,但也提供非隔离产品。例如,SD36-IRX 型号,其额定功率为 96 W,尺寸为 160 x 100 x 30 mm。

所有产品都具有过电流、过电压和短路保护功能,并经过加固,以适应恶劣的铁路应用环境。输入 EMI 滤波和浪涌电流限制功能也包括在内。产品采用自然对流冷却方式,在 85°C 时通常可达到额定的满功率。这些 DC/DC 转换器可用于铁路控制显示屏、信号设备、无线电设备、电池充电器和制动系统,以及对可靠性要求极高的轨旁设备。RECOM 的铁路转换器可使系统符合 RIA12、EN50155 标准,具有输入反极性保护以及浪涌和瞬态抑制等功能。该系列还可根据客户要求提供定制变体 – 请联系 RECOM,告知具体要求。
系列 类型 描述
MD106-RX-1-24V
MD106-RX-1-24V
Power 106W (Nom.), Input Voltage Range 16÷36VDC, Vout 24V
MD156-RX-3-24V-WTR-V2
MD156-RX-3-24V-WTR-V2
Power 144W, Input Voltage Range 16÷36VDC, Vout 24V
MD56-I-R-X-AT
MD56-I-R-X-AT
Power 43.5W, Input Voltage Range 44÷138VDC, Vout 5.1/18V
MD56-I-R-X-BT
MD56-I-R-X-BT
Power 43.5W, Input Voltage Range 16.8÷46.9VDC, Vout 5.1/18V
MD96-I-R-X-AT
MD96-I-R-X-AT
Power 80W, Input Voltage Range 44÷138VDC, Vout 5.1/18/24V
MD96-I-R-X-BT
MD96-I-R-X-BT
Power 80W, Input Voltage Range 16.8÷46.9VDC, Vout 5.1/18/24V
RSD03-I-V7
RSD03-I-V7
Power 3W, Input Voltage Range 11÷30VDC
SD43-I-R-X
SD43-I-R-X
Power 30W, Input Voltage Range 50÷138 / 43÷154VDC, Vout 12V