Search Results for "RACV"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 Product Category 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | RACV22-24SW | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    重点
    AC/DC 22 176 - 264 24 Encapsulated (IP65) 3.2
    2 RECOM | RACV04-12 | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    AC/DC 4 90 - 264 12 标准 3.75
    3 RECOM | RACV04-24 | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    AC/DC 4 90 - 264 24 标准 3.75
    4 RECOM | RACV06-12-LP | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    AC/DC 6 198 - 264 12 标准 3.75
    5 RECOM | RACV06-24-LP | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    AC/DC 6 198 - 264 24 标准 3.75
    6 RECOM | RACV12-12-LP | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    AC/DC 12 198 - 264 12 标准 3.75
    7 RECOM | RACV12-24-LP | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    AC/DC 12 198 - 264 24 标准 3.75
    8 RECOM | RACV20-12-LP | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    AC/DC 20 198 - 264 12 标准 3.75
    9 RECOM | RACV20-24-LP | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    AC/DC 20 198 - 264 24 标准 3.75
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 固定铁路系统电源
    • 轨旁铁路照明 LED 驱动器
    • 适用于 DB InfraGO AG 的低位轨旁照明 (nGgB)
    • 带接线盒的外壳防护等级为 IP65
    2 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 产品)
    • 4 W AC-DC II 级 LED 电源
    • 12 V 和 24 V 恒压输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    • 低待机功耗,符合 ErP 指令标准
    3 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    (2 产品)
    • 薄型外壳(最大高度 11 毫米)
    • 12 V 和 24 V 恒压输出
    • 带电缆夹的接线端子输入/输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    4 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    (2 产品)
    • 薄型外壳(最大高度 13 毫米)
    • 12 V 和 24 V 恒压输出
    • 带电缆夹的接线端子输入/输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    5 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    (2 产品)
    • 薄型外壳(最大高度 13 毫米)
    • 12 V 和 24 V 恒压输出
    • 带电缆夹的接线端子输入/输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    列出独特卖点(USPs)的 RECOM RACV22
    基础设施 / 照明 / 铁路

    “安装即遗忘”的铁路用 LED 驱动器

    2024-11-6
    RECOM 推出高性价比、使用寿命长的 22 W IP65 防护等级的 LED 驱动器。
    详情 >
    有的,我们的RACVxx系列提供恒定电压输出。照明CV驱动器和工业CV电源之间的差异在于RACV具有完整的LED照明认证。 (注意:高于75W的工业电源才需要PFC。LED照明法规规定25W以上需要PFC,25W以上的不能使用非PFC电源)

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。