RACV06-24-LP

  • 薄型外壳(最大高度 11 毫米)
  • 12 V 和 24 V 恒压输出
  • 带电缆夹的接线端子输入/输出
  • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
  • 低待机功耗,符合 ErP 指令标准
  • 低成本

这些外形纤薄的恒定电压 LED 驱动器为低成本应用而设计。SELV 输出适用于独立供电或内置电源的 LED 灯具。薄型外壳设计使其能够隐形置于家具中、隐秘安装在货架下或集成到空间受限的应用中,例如灯槽照明、灯带照明或暗灯槽照明系统。这些电源具有短路和过载保护,并提供完整 3 年保修。

特性 RACV06-24-LP
Product Category AC/DC
功率(W) 6
隔离 隔离
输入电压(V) 198 - 264
主输出电压(V) 24
MAX Iout (mA) 250
输出路数 单路
隔离电压 (kV) 3.75
安装类型 螺丝端子
封装类型 标准
长度 (mm) 98
宽度 (mm) 46
高度 (mm) 11
认证 CB, CE, EN 61347-1, ENEC
最低工作温度 (°C) -20
最高工作温度 (°C) 50
保护功能 OLP, OTP, OVP, SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
包装类型 纸板盒
工作模式 CV
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RACV06-LP.pdf Datasheet
RACV06-LP.step 2D/3D 2019-7-24
RACV06-LP_installation_guide.pdf Installation 2018-11-26
有的,我们的RACVxx系列提供恒定电压输出。照明CV驱动器和工业CV电源之间的差异在于RACV具有完整的LED照明认证。 (注意:高于75W的工业电源才需要PFC。LED照明法规规定25W以上需要PFC,25W以上的不能使用非PFC电源)

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人