RVP001 是一款变压器驱动芯片,专为需要低待机功耗的紧凑型、微功率隔离电源而设计。仅需简单的输入 / 输出滤波电容、隔离变压器及整流电路,即可构成一套完整的隔离电源方案:输入电压范围 3–6V,支持多种输出电压可选,输出功率最高可达 2W。
RVP001 采用全桥结构,集成两颗 N 沟道与两颗 P 沟道 MOSFET。片内振荡器可产生一对高精度互补信号,确保开关对称,从而在工作中最小化磁偏置。为提升系统可靠性,RVP001 集成多重保护功能。高精度死区控制电路可实现先断后合开关,避免在不同工作条件下发生直通。该芯片还具备过流检测与过温保护,可对开关电源输出短路等异常情况提供防护。
| 产品编号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 输出电流 1 (mA) | 隔离电压 (kV) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVP001-FBN-CT
重点
新
| 3 - 6 |
|
| |||||||||
| 2 |
|
RVP001-FBN-R
重点
新
| 3 - 6 |
|
|
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP001-RMR-003-0505-1
新
| 1 | 1.5 | 5 | 5 |
RVP001
| ||||
| 2 |
DS-RVP001-RMR-008-0505-1
新
| 1 | 3 | 5 | 5 |
RVP001
| ||||
| 3 |
DS-RVP001-RMR-012-0505-1
新
| 1 | 6.36 | 5 | 5 |
RVP001
| ||||
| 4 |
DS-RVP001-RMR-028-RVS002-0505-1
新
| 1 | 7 | 5 | 5 |
RVP001
|
| 特性 | RVP001 |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 3 - 6 |
| 主输出电压(V) | 3 ‐ 6 |
| 输出电压范围(V) | 3 - 6 |
| MAX Iout (mA) | 500 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | DFN2x2-6 |
| 长度 (mm) | 2.1 |
| 宽度 (mm) | 2.1 |
| 高度 (mm) | 0.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Full-Bridge |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 100 |
| Functional Features | Enable |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 340 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 340 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVP001-FBN-CT
重点
新
| 3 - 6 | SMD (无引脚) |
| ||||
| 2 |
|
RVP001-FBN-R
重点
新
| 3 - 6 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVP001.pdf | Datasheet | |
| RVP001_SPICE.zip | Simulation Model | 2026-3-19 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Designing High-Performance Isolated DC/DC Power Stages with Discrete Components | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 借助集成模块与经验证的分立器件简化电源架构 | Whitepaper | 2026-5-26 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RVP 系列变压器驱动IC | Video | 2026-5-19 |