RPX-4.0 是一款集成了电感器的降压转换器,采用 5 mm x 5.5 mm x 4.1 mm 的紧凑型设计,散热性能更高的 QFN 封装。输入电压范围为 3.8 VDC 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源供电。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 1 VDC 到 7 VDC。输出电流高达 4 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障,特别适合工业自动化、测试和测量、便携设备以及高密度或对重量有较高要求的应用。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-4.0-CT
重点
| 3.8 - 36 | 1 ‐ 7 | QFN | 4 |
| ||||||
| 2 |
|
RPX-4.0-R
重点
| 3.8 - 36 | 1 ‐ 7 | QFN | 4 |
|
| 特性 | RPX-4.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 3.8 - 36 |
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 7 |
| MAX Iout (mA) | 4000 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | QFN |
| 长度 (mm) | 5 |
| 宽度 (mm) | 5.5 |
| 高度 (mm) | 4.1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 65 |
| 电流(A) | 4 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 1-7 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-4.0-CT
重点
| 20 | 5 | 3.8 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
RPX-4.0-R
重点
| 20 | 5 | 3.8 - 36 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-4.0.pdf | Datasheet | |
| RPX-4.0 Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPX-4.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 24V 电池供电应用 | Blog Article | 2023-3-24 |
| 电源模块正在追赶摩尔定律 | Blog Article | 2022-11-11 |
| RPX-4.0 | Podcast | 2021-11-19 |
| DC/DC 电源使用外部滤波器的时机 | Blog Article | 2021-10-1 |
| DC/DC转换器要求 | Blog Article | 2021-9-10 |
| 驱动 5G 基础设施 | Blog Article | 2021-8-20 |
| 提供4A输出电流的微型降压转换器 | Official Press Release | 2021-6-10 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-4.0 Series DC/DC Converter | Datasheet Preview | Video | 2021-12-27 |
| RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |