RACM550 系列旨在支持高达 300 W 的连续输出功率,无需风扇冷却。紧凑的 3”x 5” 基板设计可以通过应用中的金属外壳直接散热。高达 550 W 的功率可用于驱动数秒钟峰值功率的动态负载,或者通过强制风冷驱动更长时间。智能风扇输出为标准配置,5V/1A VSB 输出适用于内务电路和开/关控制。80 至 264 VAC 的宽输入范围,最高 5000 米的工作海拔高度以及国际安全机构认证,使该系列在全球范围内符合医疗 2 MOPP、家用和工业 ITE 应用的要求。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM550-24SG/ENC
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 22 ‐ 26 | 22920 | 封闭式 5"x3" |
|
| |||||
| 2 |
|
RACM550-24SG/OF
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 22 ‐ 26 | 22920 | 开放式 5"x3" |
|
| |||||
| 3 |
|
RACM550-36SG/ENC
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 34 ‐ 38 | 15280 | 封闭式 5"x3" |
|
| |||||
| 4 |
|
RACM550-36SG/OF
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 34 ‐ 38 | 15280 | 开放式 5"x3" |
|
| |||||
| 5 |
|
RACM550-48SG/ENC
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 46 ‐ 50 | 11460 | 封闭式 5"x3" |
|
| |||||
| 6 |
|
RACM550-48SG/OF
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 46 ‐ 50 | 11460 | 开放式 5"x3" |
|
| |||||
| 7 |
|
RACM550-56SG/ENC
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 54 ‐ 58 | 9820 | 封闭式 5"x3" |
|
| |||||
| 8 |
|
RACM550-56SG/OF
重点
| 550 | 隔离 | 80 - 264 | 54 ‐ 58 | 9820 | 开放式 5"x3" |
|
|
| 特性 | RACM550-G |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 550 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 连接器/螺丝端子 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-2V |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM550-24SG/ENC
重点
| 550 | 24 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 2 |
|
RACM550-24SG/OF
重点
| 550 | 24 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 3 |
|
RACM550-36SG/ENC
重点
| 550 | 36 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 4 |
|
RACM550-36SG/OF
重点
| 550 | 36 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 5 |
|
RACM550-48SG/ENC
重点
| 550 | 48 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 6 |
|
RACM550-48SG/OF
重点
| 550 | 48 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 7 |
|
RACM550-56SG/ENC
重点
| 550 | 56 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
| ||
| 8 |
|
RACM550-56SG/OF
重点
| 550 | 56 | 80 - 264 | 连接器/螺丝端子 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM550-G.pdf | Datasheet | |
| RACM550-G_ENC_installation_guide.pdf | Installation | 2019-11-19 |
| RACM550-G_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2019-11-19 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Compact AC/DCs feature 40W to 1200W rating | Landingpage | |
| 电源系统的过电压类别 | Blog Article | 2021-5-21 |
| RACM230-G & RACM550-G | Podcast | 2020-10-22 |
| 浪涌电流入门指南 | Blog Article | 2020-6-17 |
| Baseplate Cooling in AC/DC Converters: An Innovative Fanless Solution | Blog Article | 2020-4-27 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |
| AC/DC 电源的能效:快速入门指南 | Blog Article | 2020-4-1 |
| 疫情防控期间的重点医疗设备电源 | Blog Article | 2020-3-5 |
| Extra-compact 550W power supply has baseplate cooling | Official Press Release | 2020-2-13 |