RACM230-G 与 RACM550-G 系列

RACM230-G与RACM550-G 播客
RACM230与RACM550均为高效率、基板冷却型AC/DC电源,采用极紧凑型设计,适用于医疗、工业及工业物联网(IIoT)领域。



播客文稿

Jeff: 欢迎收听RECOM电源技术播客,我们将探讨全新主题与产品。我是产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗级设备所需的电源,RECOM 都能为您提供全面解决方案。
本期节目,我们将聚焦两款最新的AC/DC转换器——RACM230-G与RACM550-G。Peter,关于这两款电源,听众们需要了解哪些关键信息?


Peter: 好的Jeff,正如您所说,这两款都是开放式框架AC/DC转换器,功率等级比我们通常的产品线要更高一些。

Jeff: 明白了。那么具体是多大的功率呢?

Peter:好的,我们先从 RACM550-G 说起。这款产品的峰值功率可达 550W。

Jeff: 好的,这很合理。那持续输出功率呢?

Peter:问得好。这取决于很多因素,其中最重要的是热管理方面的考虑。

Jeff: 好的,那么客户可以采取哪些措施来最大化这款产品的输出功率?

Peter:要实现 550W 的持续输出,终端客户需要利用产品自带的基板,并配合风扇等强制风冷措施。

Jeff:基板具体是怎么起作用的?

Peter:产品自带的基板需要与外部热导体接触,这样才能将热量从电源高效传导出去。

Jeff:明白了。那只用基板、不用风扇的话,能达到多少功率?

Peter:仅靠基板冷却,客户仍可驱动高达 300W 的负载,输出功率依然相当可观。

Jeff:我想 RACM230-G 的情况应该类似吧。

Peter:没错。配合风扇加基板,能达到满功率 230W;只用基板的话,功率降至 160W。另外要说明的是,两款产品都带有独立的智能风扇输出接口,因此无需额外为风扇准备电源。

Jeff:好的,功率方面我们已经聊清楚了。再说说其他关键参数吧。

Peter:两款产品均支持通用输入电压范围,标准输出电压选项覆盖 24V 至 56V。RACM230-G 还提供更低的 12V 输出选项。

Jeff:电压选择非常丰富。效率表现如何?

Peter:效率表现相当不错。功率越高,效率的重要性就越凸显。两款产品的效率均在 91% 至 94% 之间,待机功耗低于 0.5 W。

Jeff:还有哪些特色功能值得一提?

Peter:550W 这款带有开关控制功能,以及一个 5V 待机辅助(VSB)输出,用于轻载次级负载。这个功能在我们的产品中并不常见,是个不错的亮点。

Jeff:很棒。最后我们来聊聊认证方面。

Peter:好的。两款产品均为医疗级转换器,已通过 CSA-CAN 60601 和 ANSI 60601 认证,满足 2MOPP(患者保护双重措施)要求,并具备 4kVAC 加强型绝缘。

Jeff:好的。我有个很自然的问题——好像没听到你提 UL 认证?

Peter:没错,但不用担心。UL 认可 CSA 和 ANSI 证书等同于其自身认证,因此客户在产品认证过程中不会遇到任何问题。

Jeff:太好了。感谢 Peter 的解答。看来 RECOM 产品家族又增添了两款出色的新成员。好了,本期 RECOM 电源技术播客就到这里。下期我们将深入探讨另一个 RECOM 主题,敬请收听。一如既往,如需样品或报价,请联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答任何技术问题或需求,您也可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com。祝大家工作愉快,请永远记住:RECOM,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
重点
  • 160 W 基板冷却,无风扇工作
  • 230 W 峰值功率或强制风冷额定值
  • 通用交流输入电压范围(80~264 Vac)
  • 待机功耗 < 0.5 W
2 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
重点
  • 300 W 基板冷却,无风扇工作
  • 550 W 峰值功率或强制风冷额定值
  • 通用交流输入电压范围(80~264 VAC)
  • 待机功耗 < 0.5 W