R-7xxx 系列是一款高性能 2.5 V 至 17 V、2 A 至 4 A、12 引脚 SIP(单列直插式封装)集成开关稳压器 (ISR)。同步整流设计,效率最高可达 97%。短路保护功能将短路输入电流降至 50 mA 以下。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-7212D
| 15 - 28 | 10 ‐ 14 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 2 |
|
R-7212P
| 15 - 28 | 10 ‐ 14 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 3 |
|
R-7215D
| 19 - 28 | 13 ‐ 17 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 4 |
|
R-7215P
| 19 - 28 | 13 ‐ 17 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 5 |
|
R-723.3D
| 4.5 - 28 | 2.5 ‐ 5.5 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 6 |
|
R-723.3P
| 4.5 - 28 | 2.5 ‐ 5.5 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 7 |
|
R-725.0D
| 6.5 - 28 | 3 ‐ 5.5 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 8 |
|
R-725.0P
| 6.5 - 28 | 3 ‐ 5.5 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 9 |
|
R-726.5D
| 8.5 - 28 | 5 ‐ 8 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 10 |
|
R-726.5P
| 8.5 - 28 | 5 ‐ 8 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 11 |
|
R-729.0D
| 12 - 28 | 7 ‐ 11 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 12 |
|
R-729.0P
| 12 - 28 | 7 ‐ 11 | SIP12 | 2 |
| ||||||
| 13 |
|
R-7312D
| 15 - 28 | 10 ‐ 14 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 14 |
|
R-7312P
| 15 - 28 | 10 ‐ 14 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 15 |
|
R-7315D
| 19 - 28 | 13 ‐ 17 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 16 |
|
R-7315P
| 19 - 28 | 13 ‐ 17 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 17 |
|
R-733.3D
| 4.5 - 28 | 2.5 ‐ 5.5 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 18 |
|
R-733.3P
| 4.5 - 28 | 2.5 ‐ 5.5 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 19 |
|
R-735.0D
| 6.5 - 28 | 3 ‐ 5.5 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 20 |
|
R-735.0P
| 6.5 - 28 | 3 ‐ 5.5 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 21 |
|
R-736.5D
| 8.5 - 28 | 5 ‐ 8 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 22 |
|
R-736.5P
| 8.5 - 28 | 5 ‐ 8 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 23 |
|
R-739.0D
| 12 - 28 | 7 ‐ 11 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 24 |
|
R-739.0P
| 12 - 28 | 7 ‐ 11 | SIP12 | 3 |
| ||||||
| 25 |
|
R-743.3D
| 4.5 - 28 | 2.5 ‐ 5.5 | SIP12 | 4 |
| ||||||
| 26 |
|
R-743.3P
| 4.5 - 28 | 2.5 ‐ 5.5 | SIP12 | 4 |
| ||||||
| 27 |
|
R-745.0D
| 6.5 - 28 | 3 ‐ 5.5 | SIP12 | 4 |
| ||||||
| 28 |
|
R-745.0P
| 6.5 - 28 | 3 ‐ 5.5 | SIP12 | 4 |
| ||||||
| 29 |
|
R-746.5D
| 8.5 - 28 | 5 ‐ 7.5 | SIP12 | 4 |
| ||||||
| 30 |
|
R-746.5P
| 8.5 - 28 | 5 ‐ 7.5 | SIP12 | 4 |
|
| 特性 | R-7 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP12 |
| 长度 (mm) | 32.2 |
| 宽度 (mm) | 9.1 |
| 高度 (mm) | 15 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | ADJUSTABLE |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-7212D
| 24 | 12 | 15 - 28 | THT |
| ||
| 2 |
|
R-7212P
| 24 | 12 | 15 - 28 | THT |
| ||
| 3 |
|
R-7215D
| 30 | 15 | 19 - 28 | THT |
| ||
| 4 |
|
R-7215P
| 30 | 15 | 19 - 28 | THT |
| ||
| 5 |
|
R-723.3D
| 6.6 | 3.3 | 4.5 - 28 | THT |
| ||
| 6 |
|
R-723.3P
| 6.6 | 3.3 | 4.5 - 28 | THT |
| ||
| 7 |
|
R-725.0D
| 10 | 5 | 6.5 - 28 | THT |
| ||
| 8 |
|
R-725.0P
| 10 | 5 | 6.5 - 28 | THT |
| ||
| 9 |
|
R-726.5D
| 11 | 6.5 | 8.5 - 28 | THT |
| ||
| 10 |
|
R-726.5P
| 11 | 6.5 | 8.5 - 28 | THT |
| ||
| 11 |
|
R-729.0D
| 18 | 9 | 12 - 28 | THT |
| ||
| 12 |
|
R-729.0P
| 18 | 9 | 12 - 28 | THT |
| ||
| 13 |
|
R-7312D
| 36 | 12 | 15 - 28 | THT |
| ||
| 14 |
|
R-7312P
| 36 | 12 | 15 - 28 | THT |
| ||
| 15 |
|
R-7315D
| 45 | 15 | 19 - 28 | THT |
| ||
| 16 |
|
R-7315P
| 45 | 15 | 19 - 28 | THT |
| ||
| 17 |
|
R-733.3D
| 9.9 | 3.3 | 4.5 - 28 | THT |
| ||
| 18 |
|
R-733.3P
| 9.9 | 3.3 | 4.5 - 28 | THT |
| ||
| 19 |
|
R-735.0D
| 15 | 5 | 6.5 - 28 | THT |
| ||
| 20 |
|
R-735.0P
| 15 | 5 | 6.5 - 28 | THT |
| ||
| 21 |
|
R-736.5D
| 19.5 | 6.5 | 8.5 - 28 | THT |
| ||
| 22 |
|
R-736.5P
| 19.5 | 6.5 | 8.5 - 28 | THT |
| ||
| 23 |
|
R-739.0D
| 27 | 9 | 12 - 28 | THT |
| ||
| 24 |
|
R-739.0P
| 27 | 9 | 12 - 28 | THT |
| ||
| 25 |
|
R-743.3D
| 13.2 | 3.3 | 4.5 - 28 | THT |
| ||
| 26 |
|
R-743.3P
| 13.2 | 3.3 | 4.5 - 28 | THT |
| ||
| 27 |
|
R-745.0D
| 20 | 5 | 6.5 - 28 | THT |
| ||
| 28 |
|
R-745.0P
| 20 | 5 | 6.5 - 28 | THT |
| ||
| 29 |
|
R-746.5D
| 26 | 6.5 | 8.5 - 28 | THT |
| ||
| 30 |
|
R-746.5P
| 26 | 6.5 | 8.5 - 28 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-7.pdf | Datasheet |