R-743.3D

  • 非隔离
  • 同步整流设计
  • 输出电压可调节
  • 2 A、3 A、4 A 可调正向降压集成开关稳压器
  • 过载保护
  • 连续短路保护
  • 效率最高可达 97%

R-7xxx 系列是一款高性能 2.5 V 至 17 V、2 A 至 4 A、12 引脚 SIP(单列直插式封装)集成开关稳压器 (ISR)。同步整流设计,效率最高可达 97%。短路保护功能将短路输入电流降至 50 mA 以下。

特性 R-743.3D
Product Category DC/DC
功率(W) 13.2
隔离 非隔离
输入电压(V) 4.5 - 28
主输出电压(V) 2.5 ‐ 5.5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 4000
安装类型 THT
封装类型 SIP12
长度 (mm) 32.2
宽度 (mm) 9.1
高度 (mm) 15
认证 EN 60950-1, IEC 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
电流(A) 4
保护功能 SCP
微调引脚输出电压调整 ADJUSTABLE
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
R-7.pdf Datasheet
R-7xxxD.step 2D/3D 2019-7-22
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。