RPY-1.5Q-EVM-1

  • RPY-1.5Q 降压 LED 驱动模块评估平台
  • 采用散热设计
  • CISPR25 5 类 EMI 滤波器
  • 轻松评估输出电流选项、PWM 调光和故障指示功能

RPY-1.5Q-EVM-1 支持 4 VDC – 36 VDC 的直流输入,可以产生恒定的输出电流,可选择 0.5 A、1 A 或 1.5 A。其最大连续输出电流为 1.5 A。可以轻松评估 RPY-1.5Q 的所有功能,如输出电流选项、控制和故障指示功能。此外,可以在设计之前轻松评估过载或过温条件下的模块特性。该评估板还包含满足 EMC 5 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。

特性 RPY-1.5Q-EVM-1
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 7.5
输入电压(V) 4 - 36
主输出电压(V) 0.8 ‐ 34.8
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 1500
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 6.5
电流(A) 1.5
微调引脚输出电压调整 0.8-34.8
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒
工作模式 CC, 调光

文件

标题 类型 日期
RPY-1.5Q-EVM-1.pdf Datasheet
RPY-1.5Q-EVM-1.pdf 2D/3D 2022-5-27
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

  产品编号 Description
1 RECOM | RPY-1.5Q-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
重点
1.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPY-1.5Q-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
重点
1.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg