RPM3.3-1.0-EVM-1 和 RPM5.0-1.0-EVM-1 由外部直流电源供电,提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 1 A。可以对 RPM3.3-1.0 和 RPM5.0-1.0 的所有功能(如微调、时序控制、软启动、使能和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。还提供其他输出电流的评估模块可供选择。
| 特性 | RPM5.0-1.0-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 输入电压(V) | 3 - 17 |
| 主输出电压(V) | 0.9 ‐ 6 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 90 |
| 宽度 (mm) | 60 |
| 高度 (mm) | 26 |
| 电流(A) | 1 |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.9-6.0 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPM-1.0-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| recom-gerber-files-rpm-evm.zip | Gerber File | 2018-5-30 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 轻松测试DOSA转换器的评估板 | Official Press Release | 2018-10-29 |
| 标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
|---|---|---|---|
| RPM-1.0 | Related Products | Compatible 1A non-isolated switching regulator power module. | 2018-10-30 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPM5.0-1.0
重点
| 1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 |
|
RPM5.0-1.0-CT
重点
| 1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |