RECOM RPL-5.0 系列是电源模块技术的巅峰之作,为其产品组合树立了新的紧凑性和性能标准。这款先进的非隔离型降压电源模块经过精心设计,是同类产品中尺寸最小巧但功能最强大的产品,集创新与效率于一身。RPL-5.0 系列作为尖端降压稳压器电源模块,配备集成屏蔽电感器。最大输入电压为 17 V,可确保稳定可靠的功率转换,精准服务于各种负载点应用。该模块灵活性出众,支持 0.6 V 至 12 V 范围内的可编程输出电压。这种适应能力使得 RPL-5.0 系列成为一种多功能解决方案,能够无缝集成进各种系统需求中。该电源模块可提供最高 5 A 的输出电流,旨在满足当代电子产品不断变化的需求。本产品采用以安全为本的设计理念,具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP) 和欠压锁定 (UVLO) 等保护功能,确保连接设备的长久耐用和安全运行。RPL-5.0 系列采用极其紧凑的 3 mm x 3 mm x 2 mm QFN 封装,重新定义了同类产品的尺寸预期,彻底革新了电源模块领域的面貌。搭载倒装芯片技术,进一步增强热管理,即使在极为苛刻的条件下也能实现高效运行。RPL-5.0 系列的效率最高可达 90%,不仅满足而且超越了行业标准。这种卓越的效率不仅最大限度地降低了能源消耗,还减少了热量产生,有助于提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。RPL-5.0 系列是同类产品中体积最小、功能最强大的非隔离型降压电源模块之一,实现了紧凑设计、强大功率和卓越效率的完美结合。
| 特性 | RPL-5.0-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 25 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 2.75 - 17 |
| 主输出电压(V) | 0.6 ‐ 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 5000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 24-Pad QFN |
| 长度 (mm) | 4 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 1.6 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 77 |
| 电流(A) | 5 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.6-12 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPL-5.0.pdf | Datasheet | |
| RPL-5.0 Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPL-5.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RPL-5.0.STEP | 2D/3D | 2024-1-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 采用SMT QFN 封装的最新超紧凑型RPZ 和 RPL系列DC/DC 转换器 | Official Press Release | 2024-2-28 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPL-5.0-EVM-1
重点
| RPL-5.0 Evaluation Module |