REH-3.31.8-EVM-1

  • REH-3.31.8 能量回收模块的评估平台
  • 支持将锂离子充电电池或超级电容器作为储能设备
  • 备用纽扣电池座封装和输入确保不间断工作
  • 易于进行设定和评估

REH-3.31.8-EVM-1 允许对 REH-3.31.8 能量回收模块进行快速评估。其包含所有必要的易插式连接器,用于连接能源、储能元件、双输出电压和外部备用电池(如果使用)。PCB 封装包含一些用于节省空间的 CR2032 电池座的焊盘,如果需要,可以作为板载备用电池。如果配备了原电池备用电池(1.5 VDC 至 4.5 VDC),则当能量回收输入无法维持连续输出时,REH 模块将自动切换到备用电源。

利用 REH-3.31.8-EVM-1 评估板可以配置 REH-3.31.8 模块的全部特性,例如选择存储元件类型(充电电池或超级电容器)、设定备用电池切换阈值电压,以及独立使能任一或两个输出。测试探头可以轻松接入模块的所有输入和输出信号。

特性 REH-3.31.8-EVM-1
Product Category DC/DC
输入电压(V) 0.05 - 5
主输出电压(V) 1.71 ‐ 3.47 / 1.8
MAX Iout (mA) 80
输出路数 双路
输出电流 1 (mA) 80
输出电流 2 (mA) 20
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 5.9
微调引脚输出电压调整 1.71-3.47
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
REH-3.31.8-EVM-1.pdf Datasheet
Gerber Files_REH_Eval_Board_v01.zip Gerber File
REH-3.31.8-EVM-1.pdf 2D/3D 2021-7-16
  产品编号 Description
1 RECOM | REH-3.31.8 | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg NON-CANCELLABLE / NON-ROTATABLE

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人