标题:RECOM 能量收集模块的起步

带有能源和电池图标的电路板
要设计出成功的能量收集系统的挑战之一是如何开始。在初期通常要面临太多的未知数,让人不知所措。要使用哪种能源,光伏、热电发电机、电场、流动还是振动?我的存储元件应该多大?我应该使用超级电容器还是充电电池?在能源安全方面我是否需要备用电池、是否能够在白天收集足够的能量以维持整晚?而这些只是外部考虑,其他还有收集器电子器件的优化、选择和供应链管理,例如在PCB 上制作一个功能齐全的能量收集系统所需的电感、电阻和电容。

预建模块加快上市时间

为了协助做出攸关成败的决策,RECOM 开发了一个预先构建和充分测试的能量收集模块和一个使用 AEM10941 收集器 IC 的评估板。
能量收集模块的应用电路
REH-3.31.8 模块是一个完整的能量收集电源,只需要一个能源和一个存储元件。这可以让设计工程师将宝贵的时间专注在更重要的决策上,例如根据光照条件寻找最适合的太阳能电池、微调振动发电机的谐振频率,或试验哪种超级电容器或锂离子电池的尺寸才能可靠地持续供电。

为了使这一过程更加简单,RECOM 还制造了 REH-3.31.8-EVM-1 评估板,备用能源、存储元件以及 3.3V 和 1.8V 输出电压的推入式接线端子。如果需要板载备用一次电池,评估板还预留CR2032 电池座的焊盘。使用 REH-3.31.8-EVM-1可以设定 REH-3.31.8 模块的所有功能,例如选择存储元件的类型(可充电电池或超级电容器)、设置切换备用电池阈值电压并独立启用一个或两个输出。所有输入和输出信号皆可使用测试探头轻松读取。

使用 RECOM 模块的五大好处

随时可用

REH-3.31.8 是经过预测试的 12.2mm x 12.2mm x 3.75mm SMD 模块,采用金属外壳且底部带有焊盘。除了能源元件和存储元件之外,不需要其他外部器件来建构功能齐全的能量收集器。

组装简单

平面网格阵列 (LGA) 焊盘可以轻松、可靠地焊接到低成本的单面或双面的主 PCB 上。金属外壳让贴片机轻松作业,并且您的物料清单 (BoM)只列出一个部件。

快速上市

从设计的第 1 天开始就可以马上让您的能量收集器开始运作。从原型设计到批量生产,我们的欧洲配送中心和快递服务能确保您可以快速扩大生产规模。

实验简单

REH-3.31.8-EVM-1 评估板可以针对不同的能源或存储元件制造商进行实验,经过筛选选择最适合您的组件。

容易升级

如果您稍后决定升级来增加收集的能量,推入式连接器就可以让您在几秒内轻松切换到更有效的能量收集器或更大的存储元件。一旦正常运行,就可以继续使用新配置生产,不会变动任何的操作规范。

REH3.31.8 和 REH-3.31.8-EVM-1 的技术规格

能量收集器模块:RECOM 的 REH 系列
REH-3.31.8 是一个双输出能量收集模块,专为光伏 (PV) 电池设计但也能够使用其他低压直流电源运行,提供50mV 以上的电压。这种独特且紧凑的 (12.19 x 12.19 毫米) 模块包含能量收集系统所需的所有电路,以及光伏电池最大功率点 (MPP) 追踪功能。

用户只需添加存储元件(可选充电电池或超级电容器)然后连接电源即可运行。两个受短路保护的固定电压调节输出(1.8V@20mA 和 3.3V@80mA)可以分别启用或停用。没有足够的能量来维持输出电压导致快要关机时,模块会发出即将关闭的警告信号。

电气图和产品信息表
REH-3.31.8-EVM-1 可以轻松且快速地评估 REH-3.31.8 能量收集模块。评估板具备所有必要的即插即用连接器来连接能源、储能元件、双输出电压和外部备用电池。PCB保留了节省空间的 CR2032 电池座的焊盘,可在需要时使用板载备用电池。

如果有安装备用一次电池(1.5V 至 3V),当能量收集输入无法维持不间断输出的时候 REH 模块将自动切换到备用电源。

能量收集器电路板布局

如何购买

REH-3.31.8 模块和 REH-3.31.8-EVM-1 评估板皆可由 RECOM 奥地利总部或我们位于英国、德国、意大利、俄罗斯、美国或日本的业务开发经理提供。
应用
  系列
1 DC/DC, Dual Output, SMD (pinless) REH Series
  • 高效能量回收模块
  • 两个具备使能引脚的 SCP 稳压输出
  • 外部元器件数量最少
  • 备用电池输入
2 DC/DC, Dual Output REH-3.31.8-EVM-1 Series
  • REH-3.31.8 能量回收模块的评估平台
  • 支持将锂离子充电电池或超级电容器作为储能设备
  • 备用纽扣电池座封装和输入确保不间断工作
  • 易于进行设定和评估