REH-3.31.8

  • 高效能量回收模块
  • 两个具备使能引脚的 SCP 稳压输出
  • 外部元器件数量最少
  • 备用电池输入
  • 支持使用锂离子电池或超级电容器储能
  • 即将关闭警告信号
  • 在 -40°C 至 +100°C 的温度范围内工作,无需降额

REH-3.31.8 是双路输出能量收集模块,主要针对光伏 (PV) 电池而设计,但也可以由提供 50 mV 或更高电压的其他低压直流电源供电。这款独特而紧凑的(12.19 x 12.19 mm)模块包含工作低功耗能量回收系统所需的所有电路,包括光伏电池的最大功率点 (MPP) 跟踪功能。用户只需添加存储元件(用户可选的充电电池或超级电容器)并连接电源,即可使其工作。两个具有短路保护的固定电压稳压输出(1.8 V 和 3.3 V)可以单独使能/禁止。即将断电信号向应用程序发出警告,提示模块没有回收到足够的能量来维持输出电压,即将断电。启动后,回收到的能量将存储在存储设备上,直至达到 Vready 电压,然后稳压输出(如果启用)将接通,由存储元件供电。

特性 REH-3.31.8
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
隔离 非隔离
输入电压(V) 0.05 - 5
主输出电压(V) 1.71 ‐ 3.47 / 1.8
输出路数 双路
输出电流 1 (mA) 80
输出电流 2 (mA) 20
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 25 pad LGA
长度 (mm) 12.19
宽度 (mm) 12.19
高度 (mm) 3.75
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 100
保护功能 OCP, SCP
微调引脚输出电压调整 1.71-3.47
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 气囊
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
REH.pdf Datasheet
REH.STEP 2D/3D 2021-7-15
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
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
1 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 | DC/DC, Dual Output
REH-3.31.8-EVM-1 Evaluation Module NON-CANCELLABLE / NON-ROTATABLE