电源IC & 变压器组合方案

为进一步简化分立器件直流电源的设计流程,RECOM 提供经定制匹配的驱动IC与变压器组合,二者在设计上完全兼容、可协同稳定工作,让客户无需再为器件匹配问题耗费精力。

该IC + 变压器组合方案具备以下优势:

  • 可根据实际应用参数,灵活选择最优的IC驱动技术(推挽式、全桥式或单端反激式)。
  • 配套变压器均依据驱动器的技术规格和工作参数量身设计,在功率传输效率、输入输出电压、隔离电压、产品高度限制等方面均实现最优适配、且所有组合均经过预测试,确保工作性能达标。
  • 是经过实际验证的成熟 DC/DC 电源解决方案,同时兼具分立器件的灵活性,您可在标准的贴装焊接生产流程中,自主规划器件的贴装位置。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 保护功能
    输出类型
      原边IC 输入电压(V) 主输出电压(V) 最大输出电流 (mA) 变压器 隔离电压 (kV) 拓扑结构 副边IC 输入电压(V) 主输出电压(V) 最大输出电流
    1 3 - 6 3 ‐ 6 500 1.5 Full-Bridge
    2 3 - 6 3 ‐ 6 500 3 Full-Bridge
    3 3 - 6 3 ‐ 6 500 6.36 Full-Bridge
    4 3 - 6 3 ‐ 6 500 7.07 Full-Bridge 2 - 6 2 ‐ 6 300
    5 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    6 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    7 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    8 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    9 6 - 30 6 ‐ 30 300 1.5 Push-Pull
    10 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    11 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    12 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    13 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    14 6 - 30 6 ‐ 30 300 3 Full-Bridge
    15 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 1.5 Push-Pull
    16 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 1.5 Push-Pull
    17 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 1.5 Push-Pull
    18 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 1.5 Push-Pull
    19 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 3 Push-Pull
    20 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 1000 3 Push-Pull
    21 2.8 - 6 2.8 ‐ 6 500 1.5 Push-Pull
    22 5 - 50 2 ‐ 999 10000 6.08 Flyback 2.5 - 10 2.5 ‐ 10 5900
    23 4 - 80 2 ‐ 999 6600 1.5 Flyback
    24 4 - 50 2 ‐ 999 5300 1.5 Flyback
    25 4 - 50 2 ‐ 999 5300 1.5 Flyback
    26 4 - 50 2 ‐ 999 5300 3 Flyback
    27 4 - 50 2 ‐ 999 5300 1.5 Flyback
    28 4 - 80 2 ‐ 999 1800 1.5 Flyback
    29 1.5 Flyback