电子保险丝

电子保险丝(e-Fuses)是一种多通道负载开关,专为独立过流保护、实时电流监控和增强系统可靠性而设计。它们具有顺序上电功能,可最大限度地减少浪涌电流;具有反序关断功能,可优先处理关键负载;具有可调过载设置,可灵活应用。

直观的 LED 指示灯提供清晰的状态更新,而免工具推入式端子和配对输入/输出连接器则简化了安装,并可实现复杂系统的无缝菊花链连接。e-Fuses 经久耐用、效率高,是在苛刻环境中确保可靠性能的理想选择。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
重点
5, 10 22 - 28 24 导轨 DIN-Rail (IP20)
工业应用中的 RECOM 电熔丝

DIN 智能导轨保护:RACPRO1 电子断路器

白皮书

电子断路器

新型 DIN 导轨智能保护模块

新闻

DIN 导轨电源

可信赖的RACPRO1系列熔断器和断路器跳闸

博客

RECOM 电熔丝

e-Fuse RACPRO1-4SP

视频

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。