分布式电源

720W
这款 720W IP67 分布式电源专为直接安装在机械设备与工业设备上设计。核心优势:同级别产品中高达 400W/L 的功率密度、最高 96.8% 的效率;24VDC/48VDC 机型在最高 + 45℃环境下可持续输出 720W。宽输入支持 3×320–600VAC 三相工业电网以及直流微电网架构。

产品尺寸紧凑,192 × 177 × 60mm,重量约 1.5kg,采用自然对流散热,工作温度范围 - 40℃~+70℃,可输出 1080W 峰值功率,持续 5 秒。其他特性:依机型不同,支持 24VDC 或 48VDC 可调输出、PELV 安全超低电压输出、功率因数 PFC>0.9、主动冲击电流限制、LED 指示输出电压与负载状态、DC-OK 电源正常信号,浪涌抗扰最高可达 6kV。24VDC/48VDC 机型在 20℃、500W 工况下,预期寿命可达 431000 小时。

集成 4 通道电子断路器版本,在 720W 电源基础上集成四路独立保护输出,单通道最大 10A(受整机总功率限制)。每通道支持可调限流、NEC 2 类电路设定、单通道最高 40mF 容性负载安全启动、独立启动延时、LED 负载状态指示、打嗝 / 跳闸模式可选,过载时按优先级切断负载。
主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    即将推出
    720 320 - 600 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
    2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    即将推出
    720 320 - 600 24 ‐ 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)

    常见问题

    电源支持 3×320–600VAC 或 425–800VDC 输入。宽直流输入范围使其可适配对应直流微电网架构。
    现有全部机型输出功率均为 720W;根据型号不同,可提供可调 24VDC 或 48VDC 输出。不带负载保护的 24VDC 机型最大输出 30A,48VDC 机型最大输出 15A。带 4 通道电子断路器为 24VDC 输出,总功率上限 720W,单通道最高 10A。
    24VDC/48VDC 机型兼具同级别最高 400W/L 功率密度、最高 96.8% 效率,+45℃ 以内可持续输出 720W;最高 1080W、持续 5 秒的峰值功率可应对短时过载。
    集成 4 通道电子断路器可由一台电源给最多四路负载供电并实现选择性保护。各通道独立监测、独立限流,总功率不超过 720W 时单通道最高 10A。功能包含:NEC 2 类参数设置、单通道最大 40mF 容性负载安全启动、独立启动延时、打嗝 / 跳闸模式选择、按优先级切断负载。
    IP67 防护等级、密封连接器、紧凑尺寸 192 × 177 × 60mm、约 1.5kg 重量,搭配自然对流散热,支持直接安装于机械与工业设备。工作温度区间 - 40℃~+70℃,浪涌抗扰最高 6kV。
    典型应用:工厂与过程自动化、机械制造、内部物流、配电系统、电池储能系统、水处理、暖通空调(HVAC)、农业设备。
    产品通过 IEC/EN/UL 61010-1 以及 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 认证。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。