低成本的开关稳压器

开关稳压器可完美替代效率低下的线性稳压器。这些产品可以用效率高达 97% 的转换器取代效率低下的线性稳压器,从而无需散热器。这些产品即插即用,引脚与线性稳压器兼容,因此可轻松集成到现有设计中,而无需改变 PCB 布局。由于采用全自动制造工艺,RECOM 能够在不降低质量或可靠性的情况下降低成本,尤其是新推出的 K 系列。

RECOM 这款经济型全集成电源模块经过精心设计,能够在经过测试的紧凑型 SMD 完整模块中提供离散开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围和精确的输出电压调节)。由于效率高达 91%,无需散热器,可进一步节省空间和成本。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
重点
1.65 - 7.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 单路 12, 15, 3.3, 5 THT
2 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
重点
1.5 6.5 - 72 单路 5 THT
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
重点
0.75 - 7.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 单路 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
重点
1.8 - 15 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 单路 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
5 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
重点
2.4 - 30 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 单路 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
6 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
重点
5 3 - 22 单路 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚)
7 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
重点
5 3 - 22 单路 0.6 ‐ 12
8 DC/DC, 50 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
重点
50 4 - 16 单路 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚)
9 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
重点
50 4 - 16 单路 0.6 ‐ 5.5
10 DC/DC, 100 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
重点
100 4 - 16 单路 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚)
11 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
重点
100 4 - 16 单路 0.6 ‐ 5.5
12 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
重点
15 4 - 18 单路 0.8 ‐ 5.2 SMD (无引脚)
13 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
重点
2.5 4 - 36 单路 0.8 ‐ 34 SMD (无引脚)
14 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
重点
5 4 - 36 单路 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
15 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
重点
7.5 4 - 36 单路 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
16 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
重点
7.5 4 - 36 单路 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚)
17 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
重点
12.5 4.5 - 28 单路 1.2 ‐ 6 SMD (无引脚)
18 DC/DC, 20 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
重点
20 3.8 - 36 单路 1 ‐ 7 SMD (无引脚)
19 DC/DC, 10 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
重点
10 2.75 - 6 单路 0.6 ‐ 5.74 SMD (无引脚)
20 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
1.65 - 7.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 单路 12, 15, 3.3, 5, 9 THT
21 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 单路 12, 3.3, 5 THT
22 DC/DC, Single Output, SMD ROF-78E-0.5 Series
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 单路 12, 3.3, 5 SMD
RECOM RPM 系列

RECOM 电源模块

高性能 SMD 开关稳压器

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。