Dezentrale Netzteile

720W
Die dezentralen IP67-Netzteile mit 720W sind für die direkte Installation an Maschinen und Industrieanlagen ausgelegt. Zu den zentralen USPs zählen die höchste Leistungsdichte ihrer Klasse mit 400W/l, der höchste Wirkungsgrad bis zu 96,8% und die höchste kontinuierliche Ausgangsleistung von 720W, die bei den 24VDC- und 48VDC-Modellen bis +45°C zur Verfügung steht. Der weite Eingangsbereich von 3x 320 - 600VAC beziehungsweise 425 - 800VDC unterstützt sowohl dreiphasige Industrienetze als auch DC-Microgrid-Architekturen.

Mit kompakten Abmessungen von 192 x 177 x 60mm und einem Gewicht von rund 1,5kg arbeiten die konvektionsgekühlten Geräte im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C und liefern bis zu 1080W Spitzenleistung für 5s. Weitere Merkmale sind je nach Modell einstellbare 24VDC- oder 48VDC-Ausgänge, ein PELV-Ausgang, ein Leistungsfaktor >0,9, vernachlässigbarer Einschaltstrom, Ausgangsspannungs- und Lastanzeige per LED, ein DC-OK-Signal sowie eine erweiterte Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse bis 6kV. Die 24VDC- und 48VDC-Modelle erreichen eine Lebensdauererwartung von 431kh bei 20°C/500W.

Modelle mit integrierter 4-Kanal-e-Fuse kombinieren das 720W-Netzteil mit vier unabhängig geschützten Ausgängen mit jeweils bis zu 10A innerhalb der Gesamtleistungsgrenze. Jeder Kanal unterstützt eine einstellbare Strombegrenzung und NEC-Class-2-Einstellung, den sicheren Start kapazitiver Lasten bis 40mF je Kanal, eine individuelle Startup-Zeit, LED-Lastanzeige, einen wählbaren Hiccup- oder Trip-Modus sowie die prioritätsbasierte Lastabschaltung bei Überlast.
Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    Coming Soon
    720 320 - 600 24 to 29, 48 to 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
    2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    Coming Soon
    720 320 - 600 24 to 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)

    Häufig gestellte Fragen

    Die Netzteile arbeiten mit 3x 320 - 600VAC oder 425 - 800VDC. Der weite DC-Eingangsspannungsbereich unterstützt die Integration in geeignete DC-Microgrid-Architekturen.
    Alle aktuellen Modelle liefern 720W Ausgangsleistung. Je nach Modell stehen einstellbare 24VDC- oder 48VDC-Ausgänge zur Verfügung. Die 24VDC-Version ohne integrierten Lastschutz liefert bis zu 30A, die 48VDC-Version bis zu 15A. Modelle mit integrierter 4-Kanal-e-Fuse stellen 24VDC mit bis zu 10A je Kanal innerhalb der Gesamtleistungsgrenze von 720W bereit.
    Die 24VDC- und 48VDC-Modelle kombinieren die höchste Leistungsdichte ihrer Klasse mit 400W/l, den höchsten Wirkungsgrad bis zu 96,8% und die höchste kontinuierliche Ausgangsleistung von 720W, die bis +45°C zur Verfügung steht. Eine Spitzenleistung von bis zu 1080W für 5s unterstützt kurzzeitige Überlastbedingungen.
    Die integrierte 4-Kanal-e-Fuse versorgt und schützt selektiv bis zu vier Lasten über ein Netzteil. Jeder Kanal wird unabhängig überwacht und strombegrenzt und liefert bis zu 10A je Kanal innerhalb der Gesamtleistungsgrenze von 720W. Zu den Funktionen zählen NEC-Class-2-Einstellung, der sichere Start kapazitiver Lasten bis 40mF je Kanal, eine individuelle Startup-Zeit, ein wählbarer Hiccup- oder Trip-Modus sowie die prioritätsbasierte Lastabschaltung.
    Schutzart IP67, abgedichtete Steckverbinder, kompakte Abmessungen von 192 x 177 x 60mm, rund 1,5kg Gewicht und Konvektionskühlung unterstützen die direkte Installation an Maschinen und Industrieanlagen. Die Geräte arbeiten von -40°C bis +70°C und bieten eine erweiterte Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse bis 6kV.
    Typische Anwendungen sind Fabrik- und Prozessautomation, Maschinenbau, Intralogistik, Energieverteilung, Batteriespeichersysteme, Wasseraufbereitung, HVAC-Systeme sowie landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen.
    Test- und Messgeräte verwenden AC/DC-Stromversorgungen, DC/DC-Wandler und Schaltregler, um Sensoren, Analysegeräte, Datenerfassungssysteme, Laborgeräte und Messelektronik mit stabiler und präziser Energie zu versorgen. Eine zuverlässige Leistungswandlung gewährleistet genaue Messergebnisse und eine konstante Leistung auch in anspruchsvollen Anwendungen.
    Test- und Messanwendungen erfordern reproduzierbare und hochpräzise Ergebnisse. Rauscharme Stromversorgungen reduzieren elektrische Störungen, minimieren Signalverzerrungen und verbessern die Zuverlässigkeit empfindlicher Messschaltungen und Präzisionsinstrumente.
    Bei der Auswahl einer Stromversorgung sollten Entwickler insbesondere Ausgangsstabilität, Wirkungsgrad, galvanische Isolation, EMV-Eigenschaften, thermisches Verhalten, Zuverlässigkeit sowie integrierte Schutzfunktionen bewerten. Die richtige Stromversorgung trägt wesentlich zur Messgenauigkeit und zur langfristigen Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems bei.
    Die Netzteile sind nach IEC/EN/UL 61010-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 zertifiziert.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.