EMI-Filterinduktoren

RECOM bietet ein spezialisiertes Sortiment an EMV-Filterinduktivitäten (oft auch als EMV-Filterdrosseln bezeichnet) an, das Ingenieure dabei unterstützt, elektromagnetische Interferenzen in ihren Stromversorgungssystemen effektiv zu managen, insbesondere beim Einsatz von DC/DC-Wandlern.

Die Herausforderung der EMV-Filterung bei DC/DC-Wandleranwendungen

Obwohl die DC/DC-Wandler von RECOM für geringe Störungen ausgelegt sind, ist aufgrund der Kosten- und Größenbeschränkung nicht in jedem Wandler ein voll ausgestatteter EMV-Filter eingebaut. Schaltungsentwickler können je nach Anwendung und Budget frei entscheiden, ob auf Komponentenebene überhaupt ein EMI-Filter gebraucht wird und wenn ja, welche Anforderung dieser Filter (Klasse A oder B) erfüllen muss. Filternetzwerke können zudem die Anfälligkeit gegenüber externer EMI-Störungen in Form von Überspannungen, ESD (elektrostatische Entladung) und Transienten verringern. Gegentaktstörungen von der DC-Leitung zur Rückleitung werden normalerweise durch eine Induktivität oder „Drossel“ gedämpft, die hohe Frequenzen sperrt, kombiniert mit einem Kondensator, der die Störungen gegen Masse oder eine Rückleitung ableitet. Solche Induktor-Kondensator-(LC-)Filter können an den Eingängen und Ausgängen von DC/DC-Wandlern angeordnet werden, um leitungsgebundene Emissionen auf das erforderliche Niveau zu reduzieren.

Variabilität bei generischen LC-Filterkomponenten

Für das erforderliche Dämpfungsniveau können die Werte der Bauelemente berechnet werden, aber Bauelemente von unterschiedlichen Herstellern können bei gleichen Nennspezifikationen erheblich in der Performance variieren. Bei verschiedenen Modellen variiert beispielsweise die Induktivität abhängig von der Frequenz und dem angelegten Gleichstrom (DC-Bias). Zusätzlich variiert die Eigenresonanzfrequenz (SRF) je nach Hersteller. Oberhalb dieser Frequenz beginnt sich die Induktivität wie ein Kondensator zu verhalten – ihre Impedanz sinkt und die Störunterdrückung nimmt ab. Aus diesem Grund ist es notwendig, das Verhalten der Bauelemente über Strom und Frequenz so gut wie möglich zu kennen, da ansonsten eine schlechte Auswahl die leitungsgebundenen und abgestrahlten EMI nachteilig beeinflusst und die Auswahl optimaler LC-Komponenten erschwert.

RECOMs Lösung: Optimierte und verifizierte EMV-Induktivitäten

Um gleichbleibende und vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen, hat RECOM eine Reihe kostengünstiger EMV-Induktivitäten entwickelt. Diese wurden für die Verwendung mit RECOMs DC/DC-Wandlern optimiert und ihre EMV-Leistung wurde durch Messungen der leitungsgebundenen und abgestrahlten EMI in der hauseigenen EMV-Testeinrichtung überprüft. Die Reihe der im bequemen SMD-Format erhältlichen Induktivitäten umfasst Nennwerte von 3,97µH bis 100µH mit Stromstärken von 0,63A bis 1,89A. Welche Induktivitäten für welche DC/DC-Wandler am besten geeignet sind, ist in unseren Datenblättern zusammen mit anderen vorgeschlagenen Bauelementen zur EMI-Störreduktion angegeben, um EMV-Tests auf Anhieb („First-Time Pass“) zu ermöglichen.

Vorteile des RECOM EMV-Filterinduktivitäten-Sortiments

RECOM-Wandler und passende Filterinduktivitäten bieten eine umfassende Komplettlösung zur Reduktion der EMI-Störaussendung mit folgenden Vorteilen:

  • Vereinfachter Designaufwand: Reduziert den Zeitaufwand für Auswahl, Test und Validierung von Filterkomponenten.
  • Kosteneffektiv: Preisgünstige Induktivitäten, optimiert für die Leistung mit RECOM-Wandlern.
  • Schnellere Markteinführung: Vorverifizierte Lösungen beschleunigen den Produktentwicklungs- und Konformitätsprozess.
  • Zuverlässige EMV-Performance: Erhöht die Sicherheit, EMV-Tests auf Anhieb erfolgreich zu bestehen („First-Pass Success“).

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.