평가 보드

RECOM DC/DC 평가 보드는 엔지니어가 전원 시스템의 성능을 신속하게 시제품 단계에서 평가하고 검증할 수 있도록 설계된 필수 도구입니다. 이 전원 컨버터 평가 키트를 사용하면 최종 PCB 레이아웃을 확정하기 전에 실제 동작 조건에서 효율, 열 특성 및 EMC 적합성을 시험할 수 있습니다. 고성능 모듈을 위한 사전 구성된 테스트 환경을 제공함으로써 개발 시간을 크게 단축하고 설계 위험을 줄입니다.

당사 제품군에는 5V, 12V, 24V 및 48V 등 다양한 정격 입력 전압에 최적화된 폭넓은 스위칭 레귤레이터 평가 보드와 전원 테스트 보드가 포함됩니다. 고전압 절연, 승압/강압 컨버터 또는 저전력 SMD 모듈을 테스트하는 경우에도 RECOM 평가 모듈은 모든 주요 신호에 손쉽게 접근할 수 있는 테스트 포인트를 제공합니다. 이러한 프로토타입용 전원 모듈 보드는 설계 검증에 이상적인 솔루션으로, 최소한의 설정만으로 선택한 DC/DC 컨버터가 특정 애플리케이션 요구사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

아래 제품표에서 사용 중인 RECOM 전원 모듈과 호환되는 평가 보드를 찾으십시오.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
    1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    3 4.5 - 55 1 to 15 Open Frame
    2 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    1 3 - 22 0.6 to 12 Open Frame
    3 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    Focus
    10 4 - 16 0.6 to 5.5 Open Frame
    4 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    Focus
    20 4 - 16 0.6 to 5.5 Open Frame
    5 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    3 4 - 18 1.8 to 5.2 Open Frame
    6 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    Focus
    5 2.75 - 17 0.6 to 12 Open Frame
    7 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    0.5 4 - 36 0.8 to 34 Open Frame
    8 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
    9 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Focus
    4 4 - 36 1 to 7 Open Frame
    10 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    1.5 4 - 36 0.8 to 34.8 Open Frame
    11 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
    12 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
    13 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    Focus
    2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 Open Frame
    14 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 Open Frame
    15 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    Focus
    6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 Open Frame
    16 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    0.1 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame
    17 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    18 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    19 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    4 2.3 - 5.5 1 to 5.5 Open Frame
    20 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
    0.05 - 5 1.71 to 3.47 / 1.8 Open Frame
    21 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    1 3 - 17 0.9 to 6 Open Frame
    22 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    2 3 - 17 0.9 to 6 Open Frame
    23 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    3 3 - 17 0.9 to 6 Open Frame
    24 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    6 4 - 15 0.9 to 6 Open Frame
    25 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
    26 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
    27 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
    28 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
    29 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    1 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
    30 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
    31 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 Open Frame

    자주 묻는 질문

    DC/DC 평가 보드는 실제 동작 조건에서 스위칭 레귤레이터, 절연형 컨버터 등 전원 부품의 성능을 테스트하고 검증하는 데 사용됩니다. 커스텀 PCB를 제작하기 전에 사전 조립되고 최적화된 환경에서 사양을 확인할 수 있습니다.
    평가 보드를 사용하면 완전한 PCB를 설계하는 데 필요한 시간과 비용을 들이지 않고도 엔지니어가 신속하게 프로토타입을 제작하고 성능을 측정할 수 있습니다. 전원 컨버터 평가 키트를 통해 부품 선정을 개발 초기 단계에서 검증할 수 있어 개발 시간과 설계 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
    내장된 테스트 포인트를 통해 변환 효율, 출력 전압 리플, 열 특성 및 부하 과도 응답과 같은 주요 파라미터를 정확하게 측정할 수 있습니다. 또한 많은 보드는 컨버터의 복사 및 전도 EMI 특성을 평가할 수 있도록 설계되어 있습니다.
    대부분의 PCB 평가 모듈은 최소한의 외부 부품만으로 동작할 수 있는 플러그 앤 플레이 방식으로 설계되어 있습니다. 일반적으로 필요한 입출력 커패시터와 바나나 잭, 단자대 등의 커넥터가 탑재되어 있어 전원 솔루션을 즉시 테스트할 수 있습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.