RECOM 제품의 외관이 변경됩니다

Product Information Dec. 2015

고객 여러분,

리콤에서는 품질 개선 과정의 일환으로 플라스틱 케이스에 레이저로  RECOM 로고를 인쇄하던 방식을 엠보싱 방식으로 표현하기로 했습니다. 이러한 변화는 제품의 위조를 방지하기 위한  정책의 일부입니다. 새로운 케이스 제작에는 금형 제작을 포함한 많은 비용이 소요됩니다. 하지만 불법으로 제작되고 있는 위조 제품으로부터 고객을 보호하고 리콤 제품의 품질과 신뢰도를 높이기 위해 투자를 하게 되었습니다.

제품의 외관 변경은 제품의 내용을 변경하는 것이 아니고 위조 방지를 위해 로고의 표현 방식만 변경한 것입니다. 따라서 제품의 구성 물질, 내부구조, 성능 및 사양에 전혀 변화가 없으므로 변경에 대한 별도의 고지가 없을 것입니다. 위조 방지를 위해 케이스 변경이 필요한 것은 사실이지만 30,000 가지나 되는 리콤의 제품 케이스를 일시에 변경하는 것은 현실적으로 불가능하므로 단계적으로 케이스를 변경을 시작할 것입니다. 케이스 변경은 시리즈 별로 진행될 것이며 변경 이후에는 이전 케이스로 돌아가는 일이 없을 것입니다. 따라서 본 변경절차가 끝나게 되면 리콤의 전 제품 (SMD, SIP3, SIP4, SIP7, SIP8, SIP12, DIP14, DIP16, DIP24, AC / DC, 등) 에 대한 위조 방지가 실현될 것입니다.

케이스 변경이 시작되면 기존의 케이스 또는 위조방지 케이스를 적용한 제품이 동시에 고객들에게 선적될 수도 있습니다. 하지만 가능한 동일한 케이스의 제품이 선적되도록 노력할 것이므로 널리 이해를 부탁 드립니다.  케이스 변경을 통해서 우리는 단일 케이스에 라벨링이 가능하게 되었으며, 동시에 관련 디자인 규정을 준수할 수 있게 되었습니다. 이러한 변경은 단지 표현 방식만 바꾸는 것입니다. 그러므로 변경된 제품은 기존 제품과 100 % 호환되며 제품의 성능과 품질에는 전혀 변화가 없음을 리콤에서 보장합니다.

궁금한 사항이 있으시면 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다 :

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.