REFIN2U-S90/CL은 푸시인 버튼 단자를 구비한 초슬림 2U "스텝 형상" 하우징의 고급 AC/DC 모듈로, 90W의 연속 출력 전력과 4.5초 동안 150%의 피크 전력을 제공합니다.스마트 정전류 제한 기능을 갖춘 본 전원 장치는 IEC 및 UL 인증을 획득했으며, 출력은 UL1310 NEC 클래스 2 기준에 따른 제한값을 준수합니다. DIN 레일 장착은 모든 방향에서 사용 가능하도록 인증되었으며, 필요 시 백패널 브래킷으로 추가 지지를 제공할 수 있습니다.고유의 가청 소음 억제 기능으로 인해 분전반이 사무실 및 거주 지역에 위치하는 경우에도 이상적인 플랫 패널 전원 장치입니다.동일한 36mm 슬림 하우징의 30W 및 60W 시스터 시리즈와 함께 REFIN 제품군은 2U 크기로 넓은 전력 범위를 커버하며, 시스템의 전력 요구 사항이 나중에 증가할 경우 향후 시스템 전력 요구가 증가하더라도 동일한 36mm 슬롯에 그대로 적용할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Iout 1 (mA) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REFIN2U-S30/12
Focus
신규
| 30 | Isolated | 85 - 305 | 10.8 to 13.2 | 2500 | 2U Step-Shape (IP20) |
|
| |||||
| 2 |
|
REFIN2U-S30/24
Focus
신규
| 30 | Isolated | 85 - 305 | 21.6 to 26.4 | 1250 | 2U Step-Shape (IP20) |
|
| |||||
| 3 |
|
REFIN2U-S90/24/CL
Focus
신규
| 91.2 | Isolated | 85 - 276 | 24 to 29 | 3800 | 2U Step-Shape (IP20) |
|
|
| Attributes | REFIN2U-S |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Isolation | Isolated |
| Nr. of Outputs | Single |
| Mounting Type | DIN-Rail/Mounting Flanges |
| Package Style | 2U Step-Shape (IP20) |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| Protections | OCP, OVP, SCP |
| Trim Pin Output Voltage Adjustment | POTENTIOMETER |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Cardboard Box |
| Warranty | 3 Years |
| Regulation | Regulated |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REFIN2U-S30/12
Focus
신규
| 30 | 12 | 85 - 305 | DIN-Rail/Mounting Flanges |
| ||
| 2 |
|
REFIN2U-S30/24
Focus
신규
| 30 | 24 | 85 - 305 | DIN-Rail/Mounting Flanges |
| ||
| 3 |
|
REFIN2U-S90/24/CL
Focus
신규
| 91.2 | 24 | 85 - 276 | DIN-Rail/Mounting Flanges |
|
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| REFIN2U-S30.pdf | Datasheet | |
| REFIN2U-S90_CL.pdf | Datasheet | |
| REFIN2U-S30_installation_guide.pdf | Installation | 2026. 5. 4 |
| REFIN2U-S90_CL_installation_guide.pdf | Installation | 2025. 12. 11 |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| Ultra-slim 2U DIN Rail AC/DC Now Available in 30W | Official Press Release | 2026. 7. 1 |
| The New Ultra-Slim REFIN Series | Links | 2026. 2. 26 |
| 초슬림 DIN 레일 AC/DC 컨버터, 90W 출력 제공 | Official Press Release | 2025. 11. 19 |
| 산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM | Blog Article | 2025. 11. 14 |